Añadir un módulo de ampliación
Para añadir un módulo de ampliación al controlador, seleccione el módulo de ampliación en el Catálogo de hardware, arrástrelo a Dispositivos y suéltelo en uno de los nodos resaltados.
Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte:
• Uso del método de arrastrar y colocar
• Uso del menú contextual o el botón Más
NOTA: No puede utilizar módulos TM2 en configuraciones que incluyan los módulos de transmisor y receptor TM3.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En Dispositivos, haga doble clic en el módulo de ampliación que ha añadido. Resultado:: aparece la ficha Asignación E/S. |
2 |
Seleccione la ficha Configuración de E/S. |
Descripción de la ficha Asignación E/S
Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación E/S. Esta ficha también ofrece información adicional, como el direccionamiento topológico.
La ficha Asignación E/S contiene estas columnas:
Columna |
Descripción |
---|---|
Permite asignar el canal a una variable. Haga doble clic en el icono de la variable para introducir el nombre de la variable; si se trata de una variable nueva, se creará la variable. También puede asignar un canal a una variable existente mediante las variables. Haga clic en el botón ... para acceder a Accesibilidad. Se han creado nuevas variables automáticamente en cada canal según la configuración de opciones del proyecto Asignación automática de E/S. |
|
Asignación |
Un icono indica si el canal se ha asignado a una nueva variable o a una variable existente. |
Canal |
Nombre del canal del dispositivo. |
Dirección |
Dirección del canal |
Tipo |
Tipo de datos del canal |
Valor actual |
Valor actual del canal, aparece en la modalidad online. |
Valor predeterminado |
Haga doble clic para cambiar el valor predeterminado. NOTA: El valor predeterminado se aplica a la variable de memoria de E/S durante determinados estados asumidos por el controlador. Para obtener más información sobre cuándo y cómo se aplica el valor, consulte la guía de programación del controlador. |
Unidad |
Unidad del valor de canal |
Descripción |
Descripción del canal. Haga doble clic para introducir una descripción. |
Actualizar siempre las variables |
Activado 1 (utilizar tarea de ciclo de bus si no la utiliza otra tarea) No editable. |
Descripción de la ficha Configuración de E/S
Los módulos de ampliación digitales se configuran mediante la ficha Configuración de E/S.
La ficha Configuración de E/S contiene estas columnas:
Columna |
Descripción |
Editable |
---|---|---|
Parámetro |
Nombre de parámetro |
No |
Tipo |
Tipo de datos del parámetro |
No |
Valor |
Valor del parámetro |
Si se puede editar el parámetro, haga doble clic en el campo para seleccionar o introducir un valor. |
Valor predeterminado |
Valor del parámetro predeterminado |
No |
Unidad |
Valor de la unidad del parámetro |
No |
Descripción |
Descripción breve del parámetro |
No |
NOTA: Si un parámetro no está disponible, la fila está en gris.