Características de TM3TI4D / TM3TI4DG
En esta sección se ofrece una descripción de las características de la entrada de los módulos de ampliación TM3TI4D/TM3TI4DG.
Consulte también las Características ambientales.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas de los módulos de ampliación TM3TI4D/TM3TI4DG:
NOTA: *8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.
Características |
Valor |
---|---|
Tensión de la fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
Rango de alimentación |
20.4...28.8 V CC |
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
100 veces como mínimo |
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
40 mA (sin carga) 40 mA (carga completa) |
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
0 mA |
Consumo de corriente de 24 V CC externa |
35 mA (sin carga) 40 mA (carga completa) |
En la siguiente tabla se describen las características de entrada de los módulos de ampliación TM3TI4D/TM3TI4DG:
Características |
Valor |
||
---|---|---|---|
Tipo de termoelemento |
|
||
Rango de entrada |
K |
De –200 a 1.300 °C (de –328 a 2.372 °F) |
|
J |
De –200 a 1.000 °C (de –328 a 1.832 °F) |
||
R |
De 0 a 1.760 °C (de 32 a 3.200 °F) |
||
S |
De 0 a 1.760 °C (de 32 a 3.200 °F) |
||
B |
De 0 a 1.820 °C (de 32 a 3.308 °F) |
||
E |
De –200 a 800 °C (de –328 a 1.472 °F) |
||
T |
De –200 a 400 °C (de –328 a 752 °F) |
||
N |
De –200 a 1.300 °C (de –328 a 2.372 °F) |
||
C |
De 0 a 2.315 °C (de 32 a 4.199 °F) |
||
Impedancia de entrada |
1 MΩ mín. |
||
Duración del muestreo (configurable mediante software) |
100 ms por canal habilitado |
||
Tipo de entrada |
Entrada de terminación única. Utilice termoelementos aislados o no aislados. Todos los blindajes de los cables del sensor deben estar designados a la conexión a tierra del Logic Controller. |
||
Modalidad de funcionamiento |
Exploración automática |
||
Modalidad de conversión |
ADC sigma delta |
||
Precisión máxima a temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) |
±0,2% de la escala completa |
||
Precisión de unión en frío ±4,0 °C (±7,2 °F) |
|||
excepto: |
|||
R S |
±6,0 °C (0-200 °C) (±10,8 °F [32-392 °F]) |
||
B |
No disponible (0-300 °C [32-572 °F]) |
||
K J E T N |
±0,4% de la escala completa por debajo de 0 °C (32 °F) |
||
Deriva de temperatura |
±0,01% de la escala completa |
||
Repetibilidad tras el tiempo de estabilización |
±0,5% de la escala completa |
||
Alinealidad |
±0,2% de la escala completa |
||
Desviación máxima de entrada |
±1,0% de la escala completa |
||
Resolución |
K J R S B E T N C |
15.000 puntos 12.000 puntos 17.600 puntos 17.600 puntos 18.200 puntos 10.000 puntos 6.000 puntos 15.000 puntos 23.150 puntos |
|
Valor de entrada del LSB |
0,1 °C (0,18 °F) |
||
Tipo de datos del programa de aplicación |
Escalable de -32.768 a 32.767 |
||
Detección de datos de entrada fuera de rango |
Sí |
||
Resistencia a ruidos |
Desviación temporal máxima durante perturbaciones |
±4% máx. cuando la perturbación EMC se aplica al cableado de alimentación y E/S |
|
Cable |
Cable de par trenzado blindado |
||
Diafonía |
1 LSB máx. |
||
Aislamiento |
Entre fuente de alimentación externa y entradas |
1.500 V CA |
|
Entre entradas y circuitos lógicos internos |
500 V CA |
||
Entre entradas |
250 V CA |
||
Sobrecarga continua máxima permitida (sin daños) |
N/A |
||
Filtro de entrada |
Filtro de software: de 0 a 10 s (por unidad de 0,01 s) |
||
Comportamiento cuando se rompe el sensor de temperatura |
El valor de entrada está en el límite más alto El indicador de límite más alto está activado |
||
Comportamiento cuando la alimentación externa está apagada |
El valor de entrada está en el límite más alto |
||
El bit de estado de error de la fuente de alimentación externa del controlador está activado. |