Conexión del Acoplador de bus TM3 CANopen a un PC

Descripción general

Es posible conectar el Acoplador de bus TM3 CANopen a un PC mediante el puerto USB.

Conexión a través del puerto USB mini-B

El puerto USB-B está diseñado para la actualización del firmware, la descarga de la configuración y el acceso al servidor web.

TCSXCNAMUM3P: Este cable USB es adecuado para conexiones de corta duración, como actualizaciones rápidas o recuperación de valores de datos.

NOTA: Solo puede conectar al mismo tiempo un Acoplador de bus TM3 o cualquier otro dispositivo asociado con EcoStruxure Machine Expert y su componente al PC.

Con un cable USB típico, esta conexión es adecuada para las conexiones de corta duración para realizar el mantenimiento e inspeccionar los valores de los datos. No es adecuada para las conexiones a largo plazo, como la puesta en marcha o la supervisión, sin el uso de cables adaptados especialmente para ayudar a minimizar los efectos de las interferencias electromagnéticas.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO O EQUIPO INOPERATIVO

oDeberá usar un cable USB como BMX XCAUSBH0•• asegurado a la conexión a tierra funcional (FE) del sistema para cualquier conexión a largo plazo.

oNo conecte más de un controlador o acoplador de bus a la vez mediante conexiones USB.

oNo utilice los puertos USB, si están incorporados, a menos que tenga la certeza de que la ubicación no es peligrosa.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

El cable de comunicación debe conectarse primero al PC para minimizar la posibilidad de que una descarga electrostática afecte al Acoplador de bus TM3 CANopen.

En la siguiente ilustración se muestra la conexión USB a un PC:

G-SE-0077612.1.gif-high.gif

 

 

Para conectar el cable USB al Acoplador de bus TM3 CANopen, siga estos pasos:

Paso

Acción

1

1a Si se está realizando una conexión de larga duración con el cable BMXXCAUSBH018 u otro cable con una conexión con conexión a tierra y blindada, asegúrese de conectar de forma segura el conector blindado a la conexión a tierra funcional (FE) o a la conexión a tierra de protección (PE) de su sistema antes de conectar el cable al controlador y al PC.

1b Si está realizando una conexión de corta duración con el cable TCSXCNAMUM3P u otro cable USB sin conexión a tierra, vaya al paso 2.

2

Conecte el cable USB al PC.

3

Conecte el miniconector del cable USB al conector USB del Acoplador de bus TM3 CANopen.