Los dos conmutadores rotativos que se encuentran en el panel delantero de Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus se usan para establecer la velocidad en baudios de línea serie y para establecer la dirección de línea serie.
Los valores predeterminados de los conmutadores rotativos son:
o0 para TENS
o0 para ONES
(TENS) Ajusta la velocidad en baudios/representa las decenas numeradas de 0 a 120.
(ONES) Autoriza a ajustar la velocidad en baudios cuando está ajustado en la posición not used/representa los números de 0 a 9.
Ajustes de la velocidad en baudios
Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus detecta una nueva selección de velocidad en baudios de los conmutadores rotativos solo durante el arranque. La velocidad en baudios se escribe en la memoria no volátil.
Ajuste el conmutador rotativo ONES en cualquiera de las posiciones no numeradas (not used) para ajustar una velocidad en baudios determinada con el conmutador rotativo TENS.
NOTA: Las modificaciones de la posición del conmutador rotativo durante la modalidad operativa no se tienen en cuenta. El LED ERR parpadea de forma intermitente en rojo. Consulte la tabla de indicadores LED de estado.
NOTA: La velocidad en baudios también se puede ajustar y verificar con el servidor web. Si utiliza EcoStruxure Machine Expert - Basic, consulte la guía Acoplador de bus Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Guía de programación. Si utiliza EcoStruxure Machine Expert, consulte la guía Acoplador de bus Modicon TM3 - Guía de programación.
Para ajustar la velocidad en baudios, siga estos pasos:
Paso |
Acción |
Comentario |
---|---|---|
1 |
Desconecte la alimentación del acoplador de bus. |
El acoplador de bus detecta los cambios solo en el siguiente ciclo de arranque. |
2 |
Con un destornillador plano (de cabeza plana) de 2 mm o 2,5 mm, ajuste el conmutador rotativo ONES en cualquiera de las posiciones no numeradas (not used). NOTA: El conmutador rotativo está diseñado para girarse con la mano normalmente. La fuerza axial debe ser inferior a 2 N. |
Ajustar el conmutador rotativo en cualquiera de estas posiciones no numeradas prepara el acoplador de bus para aceptar una nueva velocidad en baudios. |
3 |
Con un destornillador plano (de cabeza plana) de 2 mm o 2,5 mm, ajuste el conmutador rotativo TENS en la posición que corresponda a la velocidad en baudios seleccionada. |
Utilice la tabla de selección de velocidad en baudios siguiente para determinar la posición del conmutador rotativo. |
4 |
Conecte la alimentación del acoplador de bus. |
El acoplador de bus lee los ajustes del conmutador rotativo solo durante el arranque. |
5 |
Espere a que los LED COM y ERR parpadeen de forma intermitente 3 veces y, a continuación, permanezcan encendidos. |
El acoplador de bus ha escrito el nuevo ajuste de velocidad en baudios en la memoria. |
6 |
Desconecte la alimentación del acoplador de bus y ajuste la dirección de línea serie con los conmutadores rotativos como se describe a continuación en Ajuste de la dirección de línea serie. |
Se ha establecido la velocidad en baudios para el acoplador de bus. A continuación, debe ajustarse la dirección para usar el dispositivo. |
Tabla de selección de velocidad en baudios
La siguiente tabla muestra las posiciones del conmutador rotativo y la velocidad en baudios:
Posición de conmutador rotativo TENS |
velocidad en baudios |
---|---|
0 |
19 200 bps (valor predeterminado) |
1 |
1200 bps |
2 |
2400 bps |
3 |
4800 bps |
4 |
9600 bps |
5 |
19 200 bps |
6 |
38 400 bps |
7 |
57 600 bps |
8 |
115 200 bps |
9-12 |
Sin utilizar |
NOTA: Al establecer el conmutador rotativo TENS entre 9 y 12 y la parte no numerada, se genera un error que se detectará en el siguiente arranque.
Ejemplo de ajuste de velocidad en baudios
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de configuración de la velocidad en baudios de línea serie en 19 200 bps.
(DECENAS) Ajuste en 5 para configurar la velocidad en baudios de línea serie en 19 200 bps.
(UNIDADES) Ajuste en la posición not used para autorizar el ajuste de velocidad en baudios.
Ajuste de la dirección de línea serie
La dirección de Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus (de 1 a 127, decimal) se configura con los dos conmutadores rotativos de ajuste de la dirección de línea serie.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No utilice una dirección fuera del rango especificado (de 1 a 127). |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Para restablecer el acoplador de bus, desconecte la alimentación y facilite una dirección correcta antes de volver a conectar la alimentación del acoplador de bus.
Ajuste la dirección de línea serie con el conmutador rotativo TENS para representar las centenas y las decenas y con el conmutador rotativo ONES para representar las unidades.
Al gestionar las direcciones, recuerde que cada dispositivo de la red requiere una dirección exclusiva. Si existen varios dispositivos con una misma dirección, puede producirse un funcionamiento imprevisto en la red y el equipo asociado.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oNo conecte el cable de línea serie ni suministre alimentación al Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus en una línea serie operativa (otros dispositivos conectados en un esquema de control en curso) antes de configurar la dirección única correspondiente del acoplador de bus. oAsegúrese de que se asignen direcciones Modbus únicas al Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus, y de que esas direcciones sean también únicas respecto a todos los demás dispositivos conectados a la línea serie. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Ejemplo de ajuste de dirección de línea serie
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de cuando la dirección de línea serie está configurada en 115:
(DECENAS) Representa las decenas numeradas de 0 a 120, ajuste en 110.
(UNIDADES) Representa los números de 0 a 9, ajuste en 5.