Diagnóstico

Descripción general

En la modalidad online, la ficha Estado del acoplador de bus proporciona información de supervisión y diagnóstico para el adaptador de bus y los módulos conectados.

Visualización de la información de diagnóstico

La información de estado del acoplador de bus y del módulo de ampliación se muestra en la ficha Estado del acoplador de bus de EcoStruxure Machine Expert.

Para obtener más información, consulte la descripción de las fichas Estado.

Indicadores LED de estado

En el siguiente gráfico se muestran los indicadores LED del Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus:

G-SE-0077619.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado:

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

PWR 

Verde

Encendido

Se aplica alimentación.

Apagado

Se ha retirado la alimentación. Todos los indicadores LED están apagados.

COM

Verde

Intermitencia

Envío y recepción de datos.

Apagado

No se intercambian datos.

Rojo

Intermitencia

El dispositivo está recibiendo una trama de datos incorrecta.

ERR

Rojo

Intermitencia

El dispositivo ha detectado un error recuperable en la mayoría de los casos. Por ejemplo:

oSe ha cambiado la posición del conmutador rotativo durante la modalidad operativa. Vuelva a la posición inicial para restablecer el comportamiento del LED.

oSe ha detectado un error durante la actualización del firmware.

oErrores de comunicación y configuración.

Apagado

No se ha detectado ningún error.

I/O

Verde

Intermitencia

El dispositivo ha recibido y aplicado la configuración de los módulos de ampliación.

Encendido

El dispositivo se está comunicando con los módulos de ampliación.

Verde

Rojo

Intermitencia

Encendido

La configuración física no concuerda con la configuración del software. No se produce ningún intercambio de datos (estado y E/S).

Verde

Rojo

Encendido

Encendido

La configuración física no concuerda con la configuración del software. No se aplican datos de E/S.

Verde

Rojo

Encendido

Intermitencia

Al menos un módulo de ampliación TM2 o TM3 no respondió al acoplador de bus durante 10 ciclos consecutivos.

Apagado

Sin configuración. El dispositivo no se está comunicando con los módulos de ampliación.

NOTA: Con la excepción del LED PWR, cada LED está encendido unos segundos y, a continuación, se apaga durante la secuencia de inicio. Las normas de comportamiento de los indicadores LED se aplican una vez que la secuencia de inicio ha finalizado correctamente.

Diagnóstico de estado del acoplador de bus de línea serie

En la siguiente tabla se proporciona información detallada sobre el estado del acoplador de bus, el estado del módulo de ampliación y las estadísticas de comunicación:

Registro

Función

Bit

Descripción

900

Estado del bus

0-8

Reservado

9

Error de comunicación o error externo

10-12

Reservado

13

Faltan módulos de ampliación o están incorrectamente configurados

14-15

Reservado

901

Error de ampliaciones

0

Error del módulo 1

1

Error del módulo 2

2

Error del módulo 3

3

Error del módulo 4

4

Error del módulo 5

5

Error del módulo 6

6

Error del módulo 7

7

Error del módulo 8

8

Error del módulo 9

9

Error del módulo 10

10

Error del módulo 11

11

Error del módulo 12

12

Error del módulo 13

13

Error del módulo 14

14-15

Reservado

902-929

Reservado

-

Reservado

930

Estado del bus TM2/TM3

0-1 Módulo 1

Estado del módulo (2 bits por módulo):

o0x0: funcionamiento correcto del módulo

o0x1: se ha detectado un error de configuración del módulo

o0x2: se ha detectado un error de tiempo de ejecución del módulo

o0x3: módulo no presente, pero es un módulo opcional

2-3 Módulo 2

4-5 Módulo 3

6-7 Módulo 4

8-9 Módulo 5

10-11 Módulo 6

12-13 Módulo 7

14-15 Módulo 8

931

Estado del bus TM2/TM3

0-1 Módulo 9

Estado del módulo (2 bits por módulo):

o0x0: funcionamiento correcto del módulo

o0x1: se ha detectado un error de configuración del módulo

o0x2: se ha detectado un error de tiempo de ejecución del módulo

o0x3: módulo no presente, pero es un módulo opcional

2-3 Módulo 10

4-5 Módulo 11

6-7 Módulo 12

8-9 Módulo 13

10-11 Módulo 14

12-13

Reservado

14-15

Estado del bus:

o0x0: funcionamiento correcto del bus

o0x1: se ha detectado un error de configuración del bus

o0x2: se ha detectado un error de tiempo de ejecución del bus

o0x3: bus no configurado

932

Estado del sistema

o0x0: el sistema se está iniciando.

o0x1: bus TM3 no configurado.

o0x2: se está transfiriendo una configuración del TM3.

o0x3: se ha aplicado correctamente una configuración válida del TM3.

o0x4: el bus TM3 está controlado por Modbus SL IOScanner.

o0x5: el bus TM3 está controlado por el servidor web.

o0x6: tiempo de espera agotado para la actualización del bus de campo

o0x7: actualización de firmware en curso

o0x9: transición del estado del sistema en curso.

Diagnóstico de comunicación del acoplador de bus de línea serie

En la siguiente tabla se proporciona información sobre los registros de la gestión de la comunicación:

Registro

Función

Descripción

990

Sin utilizar

991

Número de mensajes recibidos

Número de mensajes recibidos

992

Número de mensajes enviados

Número de mensajes enviados

993

Número de mensajes no válidos

Número de mensajes dañados (error de formato en la petición, acción no válida o CRC)