Presentación del Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus

Introducción

El Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus es un dispositivo diseñado para gestionar la comunicación de línea serie cuando se usan módulos de ampliación con un controlador en una arquitectura distribuida. El Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus es compatible con los módulos de ampliación TM3 y TM2.

Perfil de línea serie

El Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus puede conectarse físicamente al puerto serie de un dispositivo maestro y debe declararse en un nodo lógico que represente el Modbus Serial IOScanner de un dispositivo dentro de EcoStruxure Machine Expert.

Perfil esclavo Modbus

El Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus actúa como esclavo Modbus.

La estructura de los paquetes Modbus es la siguiente:

 

Mensajes Modbus

Dirección

Código funcional

Datos

CRC

1 byte

1 byte

Campo n-byte

2 bytes

La trama del mensaje Modbus RTU es la siguiente:

Dirección de esclavo

Código funcional

Datos

CRC

1 byte

1 byte

0-252 bytes

2 bytes

CRC Low, CRC Hi

Arranque y modalidad de funcionamiento de línea serie

El siguiente diagrama muestra las modalidades de funcionamiento del Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus:

G-SE-0078814.1.gif-high.gif

 

 

En la siguiente tabla se describen las transiciones del proceso de arranque:

Elemento

Descripción

1

Arranque del dispositivo

2

Tras el arranque, el dispositivo entra automáticamente en el estado Sin configurar.

3

El dispositivo inicia el proceso de configuración.

4

El controlador ha asumido el control del dispositivo.

5

Se ha producido un error de timeout.

6

Se inicializa un proceso de reconfiguración.

7

Un error irrecuperable causó un reinicio del sistema.

Configuración de la comunicación de línea serie

Los parámetros de configuración de la interfaz de red de Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus se definen en la siguiente tabla:

Parámetro

Valor

Modalidad

RTU

Paridad

PAR

Bit de parada

1

Bit de datos

8

Lista de comandos de línea serie

La lista de comandos compatibles se describe en la siguiente tabla:

Código de función Modbus: índice decimal (Hex)

Subfunción: subíndice

Comando

3 (0003H)

-

Leer n registros

6 (0006H)

-

Escribir un registro único

16 (0010H)

-

Escribir n registros

22 (0016H)

-

Registro de escritura de máscara

23 (0017H)

-

Leer/escribir n registros

43 (002BH)

14

Leer registros de identificación de esclavo

Objetos de identificación de línea serie

El comando Device Identification Modbus devuelve los siguientes objetos:

ID de objeto

Descripción

Valor

Tipo

0x00

Nombre de proveedor

Schneider Electric

Cadena ASCII

0x01

Número de parte

0x1109

0x02

Revisión principal o secundaria

XYxy (PRINCIPALsecundaria)

Límites operativos de línea serie

El Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus es compatible con la dirección de esclavo de 1 a 127, que corresponde a la configuración de dirección del conmutador rotativo. Si utiliza direcciones que se encuentran fuera del rango de direcciones de esclavo, podría interrumpir la comunicación entre otros dispositivos en esa línea serie.