Características de TM3DQ16R/TM3DQ16RG
En esta sección se ofrece una descripción de las características eléctricas y de la salida de los módulos de ampliación TM3DQ16R/TM3DQ16RG.
Consulte también las Características ambientales.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas de los módulos de ampliación TM3DQ16R/TM3DQ16RG:
NOTA: * 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.
Características de las salidas
En la tabla siguiente se describen las características de las salidas del módulo TM3DQ16R/TM3DQ16RG:
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Número de canales de salida |
8 |
|
Número de grupos de canales |
Dos líneas comunes, una en dos terminales para cada grupo de ocho canales |
|
Tipo de salida |
Relé |
|
Tipo de contacto |
NO (normalmente abierto) |
|
Tensión de salida nominal |
24 V CC, 240 V CA |
|
Tensión máxima |
30 V CC / 264 V CA |
|
Carga de conmutación mínima |
5 V CC a 10 mA |
|
Corriente de salida nominal |
2 A |
|
Corriente de salida máxima |
2 A por salida |
|
8 A por línea común |
||
Frecuencia de salida máxima |
con carga máxima |
20 operaciones por minuto |
Descenso |
De -10 a 55 °C (de 14 a 131 °F) |
Sin descenso |
Tiempo de encendido |
Máximo 10 ms |
|
Tiempo de apagado |
Máximo 10 ms |
|
Resistencia de contacto |
30 mΩ máx. |
|
Vida útil mecánica |
20 millones de operaciones |
|
Vida útil eléctrica |
Con carga resistiva |
Consulte la sección Limitación de alimentación |
Con carga inductiva |
||
Protección contra cortocircuitos |
No |
|
Tipo de |
Entre salida y lógica interna |
500 V CA |
Entre grupos de canales |
1500 V CA |
|
Tipo de conexión |
TM3DQ16R |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
TM3DQ16RG |
Bloque de terminales de resorte extraíble |
|
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
|
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
37 mA (todas las salidas activadas) 5 mA (todas las salidas desactivadas) |
|
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
77 mA (todas las salidas activadas) 0 mA (todas las salidas desactivadas) |
|
NOTA: Para obtener más información sobre la protección de la salida, consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva. |
En esta tabla se describe la limitación de alimentación de los módulos de ampliación TM3DQ16R/TM3DQ16RG según la tensión, el tipo de carga y el número de operaciones necesarias.
Estos módulos de ampliación no admiten cargas capacitivas.
|
SALIDAS DE RELÉ SOLDADAS Y CERRADAS |
oProteja siempre las salidas de relé contra daños de carga de corriente alterna inductiva utilizando un circuito o dispositivo protector externo adecuado. oNo conecte salidas de relé a cargas capacitivas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Limitaciones de alimentación |
||||
---|---|---|---|---|
Tensión |
24 V CC |
120 V CA |
240 V CA |
Número de operaciones |
Alimentación de cargas resistivas AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas inductivas AC-15 (cos ϕ = 0,35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas inductivas AC-14 (cos ϕ = 0,7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas resistivas DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100.000 300.000 |
Alimentación de cargas inductivas DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7,2 W |
– |
– |
100.000 300.000 |