Diagrama de cableado de TM3DQ16R/TM3DQ16RG
Estos módulos de ampliación tienen un bloque de terminales de tornillo o resorte extraíble para la conexión de las salidas y la fuente de alimentación.
Consulte la sección Prácticas recomendadas relativas al cableado.
En la siguiente figura se muestra la conexión entre las salidas, los actuadores, y sus comunes:
* Fusible tipo T
(1) Los terminales COM0 y COM1 no están conectados internamente.
(2) Para mejorar la vida útil de los contactos y como protección contra posibles daños por carga inductiva, conecte un diodo de ejecución libre en paralelo a cada una de las cargas inductivas de CC, una supresión RC en paralelo a cada una de las cargas inductivas de CA o un varistor en cada tipo de carga.
A Cableado de común positivo (lógica positiva)
B Cableado de común positivo (lógica negativa)
NOTA: Cuando utiliza los módulos de ampliación TM3 con un acoplador de bus TM3 Ethernet, debe conectar una supresión RC en paralelo a cada carga inductiva de CA.
Para obtener más información acerca de la fuente de alimentación de 24 V CC, consulte Características de la fuente de alimentación de CC.