Diagrama de cableado de TM3DQ16TK
Este módulo de ampliación tiene un conector integrado HE10 (MIL 20) para la conexión de las salidas y la fuente de alimentación.
Consulte Prácticas recomendadas de cableado
Diagrama de cableado con cables sin conductor
En la siguiente figura se muestra la conexión entre las salidas, los actuadores, y sus comunes:
* Fusible tipo T
Para obtener más información acerca de la fuente de alimentación de 24 V CC, consulte Características de la fuente de alimentación de CC.
Para obtener más información sobre el color de los cables en el módulo TWDFCW30K/TWDFCW50K, consulte la Descripción del cable TWDFCW••K.