En esta sección se ofrece una descripción de las características eléctricas y de la salida del módulo de ampliación TM3DQ32TK.
Consulte también las Características ambientales.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas de los módulos de ampliación TM3DQ32TK:
NOTA: * 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.
Características de las salidas
En la tabla siguiente se describen las características de las salidas del TM3DQ32TK:
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Número de canales de salida |
32 |
|
Número de grupos de canales |
Dos grupos de 16 canales, cada uno con una línea común para dos pins |
|
Tipo de salida |
Transistor |
|
Tipo de lógica |
Común positivo |
|
Tensión de salida nominal |
24 V CC |
|
Rango de tensión de salida |
De 19,2 a 28,8 V CC |
|
Corriente de salida nominal |
0,1 A |
|
Corriente de salida total por grupo |
2 A |
|
Caída de tensión |
0,4 V CC máx. |
|
Corriente de fuga cuando está apagado |
0,1 mA máx. |
|
Potencia máxima de lámpara de filamento |
2,4 W |
|
Carga inductiva |
L/R = 10 ms |
|
Reajuste |
De -10 a 55 °C (de 14 a 131 °F) |
Sin reajuste |
Tiempo de encendido |
450 µs |
|
Tiempo de apagado |
450 µs |
|
Protección contra cortocircuitos |
Sí |
|
Pico de corriente de salida de cortocircuito |
Habitualmente 1 A |
|
Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga |
Sí, el tiempo depende de la temperatura de los componentes |
|
Protección contra polaridad inversa |
Sí |
|
Tensión de bloqueo |
Habitualmente 50 V CC |
|
Frecuencia de conmutación |
Con carga resistiva |
100 Hz máx. |
Aislamiento |
Entre salida y lógica interna |
500 V CA |
Tipo de conexión |
Conectores HE10 (MIL 20) |
|
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
|
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
27 mA (todas las salidas activadas) 5 mA (todas las salidas desactivadas) |
|
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
31 mA (todas las salidas activadas) 0 mA (todas las salidas desactivadas) |
|
NOTA: Para obtener más información sobre la protección de la salida, consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva. |