Diagrama de cableado de TM3DQ32UK

Introducción

Estos módulos de ampliación tienen dos conectores integrados HE10 (MIL 20) para la conexión de las salidas y la fuente de alimentación.

Las subbases Telefast no son compatibles con este módulo.

Normas de cableado

Consulte Prácticas recomendadas de cableado

Diagrama de cableado

En la siguiente figura se muestra la conexión entre las salidas, los actuadores, y sus comunes:

G-SE-0022621.2.gif-high.gif

 

*   Fusible tipo T

**   Fusible tipo F

(1)   Los terminales V0+ están conectados internamente.

    Los terminales V0- están conectados internamente.

    Los terminales V1+ están conectados internamente.

    Los terminales V1- están conectados internamente.

    Los terminales V0+ y V1+ no están conectados internamente.

    Los terminales V0- y V1- no están conectados internamente.

Para obtener más información acerca de la fuente de alimentación de 24 V CC, consulte Características de la fuente de alimentación de CC.