Características de TM3DQ8R/TM3DQ8RG

Introducción

En esta sección se ofrece una descripción de las limitaciones de alimentación y las características de salida de los módulos de ampliación TM3DQ8R/TM3DQ8RG.

Consulte también las Características ambientales.

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

oUtilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.

oPara el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F).

oPara los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F).

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Dimensiones

En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas de los módulos de ampliación TM3DQ8R/TM3DQ8RG:

G-SE-0026826.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: * 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.

Características de las salidas

En la tabla siguiente se describen las características de las salidas del módulo TM3DQ8R/TM3DQ8RG:

Característica

Valor

Número de canales de salida

8

Número de grupos de canales

Dos líneas comunes, una para cada grupo de cuatro canales

Tipo de salida

Relé

Tipo de contacto

NO (normalmente abierto)

Tensión de salida nominal

24 V CC / 240 V CA

Tensión máxima

30 V CC / 264 V CA

Carga de conmutación mínima

5 V CC a 10 mA

Corriente de salida nominal

2 A

Corriente de salida máxima

2 A por salida

7 A por línea común

Frecuencia de salida máxima con carga máxima

20 operaciones por minuto

Tiempo de encendido

Máx. 10 ms

Reajuste

De -10 a 55 °C

(de 14 a 131 °F)

Sin reajuste

Tiempo de apagado

Máx. 10 ms

Resistencia de contacto

30 mΩ máx.

Vida útil mecánica

20 millones de operaciones

Vida útil eléctrica

Con carga resistiva

Consulte la sección Limitación de alimentación

Con carga inductiva

Protección contra cortocircuitos

No

Aislamiento

Entre salida y lógica interna

500 V CA

Entre grupos de canales

1500 V CA

Tipo de conexión

TM3DQ8R

Bloque de terminales de tornillo extraíble

TM3DQ8RG

Bloque de terminales de resorte extraíble

Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector

Más de 100 veces

Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC

25 mA (todas las salidas activadas)

5 mA (todas las salidas desactivadas)

Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC

40 mA (todas las salidas activadas)

0 mA (todas las salidas desactivadas)

NOTA: Para obtener más información sobre la protección de la salida, consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva.

Limitación de alimentación

En esta tabla se describen las limitaciones de alimentación del módulo de ampliación TM3DQ8R/TM3DQ8RG según la tensión, el tipo de carga y el número de operaciones necesarias.

Estos módulos de ampliación no admiten cargas capacitivas.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

SALIDAS DE RELÉ SOLDADAS Y CERRADAS

oProteja siempre las salidas de relé contra daños de carga de corriente alterna inductiva utilizando un circuito o dispositivo protector externo adecuado.

oNo conecte salidas de relé a cargas capacitivas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Limitaciones de alimentación

Tensión

24 V CC

120 V CA

240 V CA

Número de operaciones

Alimentación de cargas resistivas

AC-12

240 VA

80 VA

480 VA

160 VA

100.000

300.000

Alimentación de cargas inductivas

AC-15 (cos ϕ = 0,35)

60 VA

18 VA

120 VA

36 VA

100.000

300.000

Alimentación de cargas inductivas

AC-14 (cos ϕ = 0,7)

120 VA

36 VA

240 VA

72 VA

100.000

300.000

Alimentación de cargas resistivas

DC-12

48 W

16 W

100.000

300.000

Alimentación de cargas inductivas

DC-13 L/R = 7 ms

24 W

7,2 W

100.000

300.000