Diagrama de cableado de TM3DI8A

Introducción

Este módulo de ampliación cuenta con un bloque de terminales de tornillo extraíble para la conexión de las entradas y la fuente de alimentación.

Normas de cableado

Consulte Prácticas recomendadas de cableado

Diagrama de cableado

En la siguiente figura se muestra la conexión entre las entradas, los sensores y sus comunes:

G-SE-0022606.1.gif-high.gif

 

    Los terminales COM0 y COM1 no están conectados internamente.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.