Presentación de TM3XHSC202 / TM3XHSC202G

Descripción general

Los módulos TM3XHSC202 (tornillo) y TM3XHSC202G (resorte) son módulos de conteo que permiten realizar funciones de recuento y de detección de posición.

Compatibilidad

Para obtener información sobre la compatibilidad de estos módulos, consulte EcoStruxure Machine Expert Compatibilidad y migración Guía del usuario.

Arquitectura

El bus TM3 admite hasta siete módulos en la configuración local y hasta siete módulos en una configuración remota.

Descripción

En la figura siguiente se muestran los elementos principales de los módulos TM3XHSC202 / TM3XHSC202G:

G-SE-0072110.2.gif-high.gif

 

 

Etiqueta

Elementos

1

Indicadores LED de estado de salida

2

Bloque de terminales de salida extraíble

3

Tornillo de conexión a tierra funcional

4

Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) de 35 mm (1,38 pulg.)

5

Bloque de terminales de entrada extraíble

6

Conector de ampliación de E/S

7

Indicadores LED de estado de entrada

8

Indicadores LED de estado

9

Dispositivo de bloqueo

Indicadores LED de estado del módulo

En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado:

RUN

(Verde)

ERR

(Rojo)

Descripción

Desactivado

Desactivado

Módulo no configurado

Desactivado

Activado

El módulo ha detectado un error del sistema

Parpadeo rápido

Desactivado

Se está actualizando el firmware del módulo

Operativo

Activado

Desactivado

El módulo está configurado y operativo

1 parpadeo por segundo

El controlador está en ejecución (RUNNING); la alimentación de las salidas de 24 V CC está desconectada

2 parpadeos por segundo

El controlador está en ejecución (RUNNING); se ha producido un cortocircuito en una salida

Parpadeo regular

1 parpadeo por segundo

El controlador está detenido (STOPPED); la alimentación de las salidas de 24 V CC está desconectada

2 parpadeos por segundo

El controlador está detenido (STOPPED); se ha producido un cortocircuito en una salida

Indicadores LED de estado de entradas y salidas

En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado:

Tipo

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

Entrada

0-9

 

Verde

 

Activado

El canal de entrada está activado.

Desactivado

El canal de entrada está desactivado.

Salida

 

0-7

Verde

Activado

El canal de salida está activado.

Desactivado

El canal de salida está desactivado.