En la tabla siguiente se muestran los módulos de ampliación expertos TM3, con los tipos de terminal correspondientes:
Referencia |
Descripción |
Tipo de terminal/paso |
---|---|---|
Módulo TeSys |
4 conectores frontales RJ-45 1 conector de fuente de alimentación extraíble/5,08 mm |
|
Módulo de contador de alta velocidad (HSC) con eventos |
Bloques de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm |
|
Módulo de contador de alta velocidad (HSC) con eventos |
Bloques de terminales de resorte extraíble/3,81 mm |
|
Módulo de contador de alta velocidad (HSC) |
Bloques de terminales de tornillo extraíble/3,81 mm |
|
Módulo de contador de alta velocidad (HSC) |
Bloques de terminales de resorte extraíble/3,81 mm |
Referencia |
Descripción |
Uso |
Cantidad |
---|---|---|---|
NSYTRAABV35 |
Soportes finales |
Ayuda a fijar el Logic Controller o módulo receptor y sus módulos de ampliación en un carril DIN (segmento DIN). |
1 |
TM2XMTGB |
Barra de conexión a tierra |
Conecta el blindaje de cable y el módulo a la conexión a tierra funcional |
1 |
TM200RSRCEMC |
Abrazadera de blindaje |
Monta y conecta la conexión a tierra al blindaje del cable. |
Paquete de 25 |
TMAM2 |
Kit de montaje |
Monta el controlador y los módulos de E/S directamente en un panel plano y vertical. |
1 |
Utilice uno de los cables TeSys para conectar un módulo TM3XTYS4 al sistema TeSys:
Referencia |
Descripción |
Uso |
Longitud |
---|---|---|---|
LU9 R03 |
Cables de conexión equipados con un conector RJ-45 en ambos extremos. |
Conecta el módulo TM3XTYS4 al sistema TeSys. |
0,3 m (0,98 pies) |
LU9 R10 |
1 m (3,28 pies) |
||
LU9 R30 |
3 m (9,84 pies) |