El módulo de ampliación TM3AI8 (bloque de terminales de tornillos) / TM3AI8G (bloque de terminales de resortes) presenta ocho canales de entradas analógicas con una resolución de 12 bits.
Los tipos de entradas del canal son:
oDe 0 a 10 V
oDe -10 a +10 V
ode 0 a 20 mA
oDe 4 a 20 mA
oDe 0 a 20 mA ampliado
oDe 4 a 20 mA ampliado
Para obtener información sobre los códigos de diagnóstico generados por cada tipo de entrada, consulte Diagnósticos de módulos de E/S analógica.
Para obtener más información sobre hardware, consulte TM3AI8 / TM3AI8G.
NOTA: Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.
AVISO |
EQUIPO INOPERATIVO |
Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Para cada entrada, puede definir:
Parámetro |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
Tipo |
Sin utilizar, De 0 a 10 V, De –10 a +10 V, De 0 a 20 mA, De 4 a 20 mA, De 0 a 20 mA ampliado, De 4 a 20 mA ampliado. |
Sin utilizar |
Elija la modalidad del canal. |
|
Mín. |
De 0 a 10 V |
De -32.768 a 32.7671 |
0 |
Especifica el límite de medida inferior. |
De -10 a +10 V |
-10.000 |
|||
De 0 a 20 mA |
0 |
|||
De 4 a 20 mA |
4.000 |
|||
De 0 a 20 mA ampliado2 |
0 |
No editable. |
||
De 4 a 20 mA ampliado2 |
1200 |
No editable. |
||
Máx. |
De 0 a 10 V |
De -32.768 a 32.7671 |
10.000 |
Especifica el límite de medida superior. |
De -10 a +10 V |
10.000 |
|||
De 0 a 20 mA |
20.000 |
|||
De 4 a 20 mA |
20.000 |
|||
De 0 a 20 mA ampliado2 |
23.540 |
No editable. |
||
De 4 a 20 mA ampliado2 |
23.170 |
No editable. |
||
Filtro de entrada |
De 0 a 1.000 |
0 |
Especifica la constante del tiempo de filtrado de primer orden (0-10 s) en incrementos de 10 ms. |
|
Muestreo |
1 ms/canal 10 ms/canal |
1 ms/canal |
Especifica el periodo de muestreo del canal. Si hay un filtro de entrada activo, el muestreo se establece internamente en 1 ms. |
|
Estado habilitado |
Sí No |
Sí |
Habilita el tipo de diagnóstico de cada canal. Si el estado está deshabilitado (valor = No), los bytes de estado IBStatusIWx no contendrán información relevante. |
1 Los datos de 12 bits (de 0 a 4095) procesados en el módulo de E/S analógicas pueden convertirse de forma lineal en un valor entre –32.768 y 32.767.
2 Los módulos de la versión de producto (PV) 03, versión de firmware (SV) 1.4 admiten los rangos ampliados.
Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación E/S. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.
En esta tabla se describe la ficha Asignación E/S:
Variable |
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|---|
Entradas |
IW0 |
INT |
Valor actual de la entrada 0 |
IW1 |
INT |
Valor actual de la entrada 1 |
|
IW2 |
INT |
Valor actual de la entrada 2 |
|
IW3 |
INT |
Valor actual de la entrada 3 |
|
IW4 |
INT |
Valor actual de la entrada 4 |
|
IW5 |
INT |
Valor actual de la entrada 5 |
|
IW6 |
INT |
Valor actual de la entrada 6 |
|
IW7 |
INT |
Valor actual de la entrada 7 |
|
Diagnóstico |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
||
IBStatusIW2 |
BYTE |
||
IBStatusIW3 |
BYTE |
||
IBStatusIW4 |
BYTE |
||
IBStatusIW5 |
BYTE |
||
IBStatusIW6 |
BYTE |
||
IBStatusIW7 |
BYTE |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.