El módulo de ampliación TM3TI8T (bloque de terminales de tornillos) / TM3TI8TG (bloque de terminales de resortes) presenta ocho canales de entradas analógicas con una resolución de 16 bits.
Los tipos de entradas del canal son:
oTermoelemento K
oTermoelemento J
oTermoelemento R
oTermoelemento S
oTermoelemento B
oTermoelemento E
oTermoelemento T
oTermoelemento N
oTermoelemento C
oTermistor NTC
oTermistor PTC
oOhmímetro
Para obtener información sobre los códigos de diagnóstico generados por cada tipo de entrada, consulte Diagnósticos de módulos de E/S analógica.
Para obtener más información sobre hardware, consulte TM3TI8T / TM3TI8TG.
NOTA: Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.
AVISO |
EQUIPO INOPERATIVO |
Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
En cada entrada puede definir los parámetros siguientes:
Parámetro |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
Tipo oNo se utiliza |
- |
No se utiliza |
Seleccione el tipo de parámetro y el ámbito para el canal. |
|
Tipo oTermoelemento K oTermoelemento J oTermoelemento R oTermoelemento S oTermoelemento E oTermoelemento T oTermoelemento N oTermistor NTC |
Ámbito oPersonalizado oCentígrados (0,1 °C) oFahrenheit (0,1 °F) |
Celsius (0,1 °C) |
||
Tipo oTermoelemento B oTermoelemento C |
Ámbito oPersonalizado oCentígrados (0,1 °C) oFahrenheit (0,2 °F) |
Celsius (0,1 °C) |
||
Tipo oTermistor PTC |
Ámbito oPersonalizado oUmbral |
Umbral |
||
Tipo oOhmímetro |
Ámbito oResistencia (Ω) |
Resistencia |
||
Mínimo |
Consulte la tabla siguiente. |
Especifica el límite de medida inferior. |
||
Máximo |
Consulte la tabla siguiente. |
Especifica el límite de medida superior. |
||
Rref (se utiliza solo con la sonda NTC) |
De 1 a 65.535 |
330 |
Resistencia de referencia en ohmios a una temperatura Tref. |
|
Tref (se utiliza solo con la sonda NTC) |
De 1 a 1.000 |
25 |
Valor de temperatura de referencia en centígrados. |
|
Beta (se utiliza solo con la sonda NTC) |
De 1 a 32.767 |
3.569 |
Sensibilidad de la sonda NTC en Kelvin. |
|
Filtro de entrada |
De 0 a 1.000 |
0 |
Especifica la constante del tiempo de filtrado de primer orden (0-10 s) en incrementos de 10 ms. |
|
Muestreo |
100 ms/canal |
100 ms/canal |
Especifica el período de muestreo del canal. |
|
Estado habilitado |
Sí No |
Sí |
Habilita el tipo de diagnóstico de cada canal. Si el estado está deshabilitado (valor = No), los bytes de estado IBStatusIWx no contendrán información relevante. |
|
Umbral alto (se utiliza solo con la sonda PTC) |
De 100 a 10.000 |
3.100 |
Umbral de activación |
|
Umbral bajo (se utiliza solo con la sonda PTC) |
De 100 a 10.000 |
1.500 |
Umbral de reactivación |
La siguiente tabla indica los rangos de valores posibles del tipo de termoelemento seleccionado:
Tipo |
Personalizada |
Rango en Celsius |
Rango en Fahrenheit |
---|---|---|---|
Termoelemento K |
De -32.768 a 32.767 |
De -2.000 a 13.000 (0,1 °C) |
De -3.280 a 23.720 (0,1 °F) |
Termoelemento J |
De -2.000 a 10.000 (0,1 °C) |
De -3.280 a 18.320 (0,1 °F) |
|
Termoelemento R |
De 0 a 17.600 (0,1 °C) |
De 320 a 32.000 (0,1 °F) |
|
Termoelemento S |
De 0 a 17.600 (0,1 °C) |
De 320 a 32.000 (0,1 °F) |
|
Termoelemento B |
De 0 a 18.200 (0,1 °C) |
De 160 a 16.540 (0,2 °F) |
|
Termoelemento E |
De -2.000 a 8.000 (0,1 °C) |
De -3.280 a 14.720 (0,1 °F) |
|
Termoelemento T |
De -2.000 a 4.000 (0,1 °C) |
De -3.280 a 7.520 (0,1 °F) |
|
Termoelemento N |
De -2.000 a 13.000 (0,1 °C) |
De -3.280 a 23.720 (0,1 °F) |
|
Termoelemento C |
De 0 a 23.150 (0,1 °C) |
De 160 a 20.995 (0,2 °F) |
|
Termistor NTC |
De -900 a 1.500 (0,1 °C) |
De -1.300 a 3.020 (0,1 °F) |
|
Termistor PTC |
– |
– |
La temperatura (Tm) varía con respecto a la resistencia (r) de acuerdo con la ecuación siguiente:
Donde:
oTm = temperatura que ha medido la sonda, en grados Kelvin
or = valor físico de la resistencia en ohmnios
oR = resistencia de referencia en ohmnios a una temperatura T
oT = temperatura de referencia en Kelvin
oB = sensibilidad de la sonda NTC en Kelvin
R, T y B deben ser mayores o iguales que 1.
NOTA: 25 °C = 77 °F = 298,15 K
Esta tabla describe el valor de lectura según la resistencia:
Valor de resistencia |
Valor de lectura |
---|---|
Por debajo del umbral inferior |
1 |
Entre umbrales |
2 |
Por encima del umbral superior |
4 |
Esta figura representa el funcionamiento de umbral:
Esta figura representa una curva de histéresis de ejemplo:
Esta tabla describe los valores mínimos y máximos:
Parámetro |
Valor |
---|---|
Mínima |
100 Ω |
Máxima |
32 kΩ |
Las variables pueden definirse y nombrarse en la ficha Asignación E/S. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.
En esta tabla se describe la ficha Asignación E/S:
Variable |
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|---|
Entradas |
IW0 |
INT |
Valor actual de la entrada 0 |
IW1 |
INT |
Valor actual de la entrada 1 |
|
IW2 |
INT |
Valor actual de la entrada 2 |
|
IW3 |
INT |
Valor actual de la entrada 3 |
|
IW4 |
INT |
Valor actual de la entrada 4 |
|
IW5 |
INT |
Valor actual de la entrada 5 |
|
IW6 |
INT |
Valor actual de la entrada 6 |
|
IW7 |
INT |
Valor actual de la entrada 7 |
|
Diagnóstico |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
||
IBStatusIW2 |
BYTE |
||
IBStatusIW3 |
BYTE |
||
IBStatusIW4 |
BYTE |
||
IBStatusIW5 |
BYTE |
||
IBStatusIW6 |
BYTE |
||
IBStatusIW7 |
BYTE |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.