Configuración del módulo TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G
La función de E/S incrustadas permite configurar las entradas y salidas.
Acceso a la ventana de configuración de E/S
Siga estos pasos para acceder a la ventana de configuración de E/S:
Paso |
Descripción |
---|---|
1 |
En Dispositivos, bajo el nodo IO_Bus, haga doble clic en el nombre del módulo. |
2 |
Seleccione la ficha Configuración de E/S. |
En esta figura se muestra la ficha Configuración de E/S para las entradas:
Para cada entrada que no utilice una función de conteo, podrá configurar los siguientes parámetros:
Parámetro |
Valor |
Descripción |
Condición |
---|---|---|---|
Retención |
No* Sí |
Permite capturar y registrar pulsos entrantes con anchos de amplitud más breves que el tiempo de exploración del controlador. |
Está disponible si Evento está deshabilitado. Utilice entradas con retención solo en la tarea MAST. |
Evento |
No* Flanco ascendente Flanco descendente Ambos flancos |
Detección de eventos |
Disponible si: oRetención está deshabilitado y oEl módulo es uno de los dos primeros módulos TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G en el bus. |
Nombre del evento |
– |
Permite asignar un nombre al evento externo al que se hará referencia en una tarea para utilizar el evento de entrada. |
Disponible si Evento tiene un valor distinto a no. El número máximo de caracteres es 49. Para poder utilizar este evento, deberá crear una tarea de Evento externo y asignarle el mismo nombre que el evento. |
Filtro |
0,000 ms 0,001 ms 0,002 ms 0,005 ms 0,01 ms 0,05 ms 0,08 ms 0,5 ms 1 ms 4 ms* 12 ms |
Reduce el efecto de ruido de una entrada del controlador. |
– |
* Valor predeterminado del parámetro |
En esta figura se muestra la ficha Configuración de E/S para las salidas:
En esta tabla se presenta la función de los distintos parámetros:
Parámetro |
Valor |
Descripción |
|
---|---|---|---|
Modalidad de retorno |
Mantener Valor de retorno* |
Salida refleja configurada |
Salida refleja no configurada |
Permite ajustar la modalidad de retorno cuando: oEl controlador se encuentra en estado STOPPED. oSe ha perdido la conexión entre el controlador y el módulo. NOTA: La opción Mantener está deshabilitada. |
Permite ajustar la modalidad de retorno cuando se ha perdido la conexión entre el controlador y el módulo. NOTA: Cuando el controlador se encuentra en estado STOPPED, el comportamiento de retorno se define en la ficha Ajustes PLC. |
||
Valor de retorno |
0* 1 |
Permite ajustar el valor de retorno. Está disponible si Modalidad de retorno se ha ajustado en Valor de retorno. |
|
Modalidad de restablecimiento de salidas |
Automático* Manual |
Seleccione la modalidad de restablecimiento de salidas: oRestablecimiento automático: En cuanto se corrige el error detectado, se vuelve a definir la salida según el valor actual que tiene asignado y se resetea el valor de diagnóstico. oRestablecimiento manual: Cuando se detecta un error, se memoriza el estado y se fuerza la salida a tres estados hasta que el usuario restablece manualmente el estado (consulte el canal de asignación de E/S). |
|
* Valor predeterminado del parámetro |
En caso de un cortocircuito o una sobrecarga de corriente, el grupo común de salidas pasa automáticamente a la modalidad de protección térmica (todas las salidas del grupo se establecen en 0) y, a continuación, se rearman periódicamente (cada 10 segundos) para probar el estado de la conexión. Sin embargo, debe ser consciente del efecto de este restablecimiento en la máquina o el proceso que se controla.
|
INICIO IMPREVISTO DE LA MÁQUINA |
Inhiba el restablecimiento automático de salidas si esta función implica un comportamiento no deseado para la máquina o el proceso. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Para obtener más información sobre la ficha Asignación E/S, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.