Presentación de TM4ES4

Descripción general

El módulo TM4ES4 Ethernet proporciona:

oUna interfaz Ethernet al controlador sin un puerto Ethernet incorporado.

oUn segundo puerto Ethernet al controlador con un puerto Ethernet incorporado.

El módulo también es un conmutador Ethernet.

Características principales

En esta tabla se describen las características principales del módulo de comunicaciones TM4ES4 Ethernet:

Características principales

Rango

Estándar

Ethernet

Tipo de conector

4 conectores RJ45 para la comunicación Ethernet

Protocolos

Cliente/servidor Ethernet Modbus TCP, adaptador Ethernet/IP, servidor UDP, TCP, SNMP, OPC UA server y EcoStruxure Machine Expert.

Puesta a tierra

1 tornillo de conexión a tierra funcional

Velocidad de transferencia

100 Mbit/s como máximo

Esta tabla presenta las características de TM4ES4 Ethernet proporcionadas para los controladores:

Aplicación

Interfaz Ethernet adicional

Ethernet Conmutador

TM241C24•

Sí, un puerto Ethernet para conectarse a la red de control o la red de dispositivos.

TM241C40•

TM241CE24•

Sí, un puerto Ethernet para conectarse a la red de control. El puerto Ethernet incorporado en el controlador lógico se conecta al red de dispositivos.

TM241CEC24•

TM241CE40•

TM251MESE

No

TM251MESC

Arquitectura

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de arquitectura para conectar un controlador a una red Ethernet:

G-SE-0032657.3.gif-high.gif

 

 

Descripción

En la figura siguiente se muestran los elementos principales del módulo TM4ES4:

G-SE-0031892.1.gif-high.gif

 

 

Etiqueta

Elementos

Consulte …

1

Indicador LED que muestra el estado de la fuente de alimentación

2

4 conectores RJ45 Ethernet

3

Tornillo de conexión a tierra funcional

Normas para la conexión a tierra funcional

4

Carril DIN (segmento DIN) de cierre de clip para 35 mm (1,38 in)

Riel DIN (segmento DIN)

5

Conector para los módulos de ampliación TM4 (uno en cada lado)

6

Dispositivo de bloqueo para fijación al módulo anterior

7

Clip de fijación al módulo anterior o al controlador

Indicador LED de estado del módulo

En la figura se muestran los indicadores LED de estado de TM4ES4:

G-SE-0031881.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla se muestra la descripción de los indicadores LED de estado de TM4ES4:

LED

Color

Estado

Descripción

PWR

Verde

Activado

Indica que recibe alimentación

Desactivado

Indica que no recibe alimentación

Indicadores LED de estado del conector RJ45

En la figura se muestran los indicadores LED de estado del conector RJ45:

G-SE-0031895.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla se describen los indicadores LED de estado del conector RJ45:

Etiqueta

Descripción

LED

Color

Estado

Descripción

1

Actividad Ethernet

Verde

Desactivado

Sin actividad

Activado

Transmisión o recepción de datos

2

Conexión Ethernet

Verde/amarillo

Desactivado

Sin enlace

Amarillo fijo

Enlace a 10 Mbit/s

Verde fijo

Actividad a 100 Mbit/s