En la tabla siguiente se muestran las características de los módulos de ampliación TM4:
Referencia del módulo |
Tipo |
Tipo de terminal |
---|---|---|
Comunicación Ethernet |
4 conectores RJ45 1 tornillo de conexión a tierra funcional |
|
Comunicación de esclavo PROFIBUS DP |
1 conector hembra SUB-D de 9 pins 1 tornillo de conexión a tierra funcional |
|
NOTA: El módulo TM4ES4 tiene dos aplicaciones: ampliación o autónomo. Para obtener más información, consulte Compatibilidad con TM4. |
Referencia |
Descripción |
Uso |
Cantidad |
---|---|---|---|
AB1AB8P35 |
Soportes finales |
Bloquea el controlador lógico y los módulos de ampliación en un segmento DIN. |
1 |
TM2XMTGB |
Barra de conexión a tierra |
Conecta el blindaje de cable y el módulo a la conexión a tierra funcional |
1 |
TM200RSRCEMC |
Abrazadera de blindaje |
Monta y conecta la conexión a tierra al blindaje del cable. |
Paquete de 25 |
Utilice uno de los cables para conectar un módulo TM4ES4 al sistema:
Referencia |
Descripción |
Uso |
Certificado |
---|---|---|---|
490 NTW 000•• |
Cable Ethernet estándar Cable de par trenzado blindado 2 conectores RJ45 |
Conexión al DTE |
EC |
490 NTW 000••U |
UL |
||
TCS ECE 3M3M•S4 |
Cable Ethernet reforzado Cable de par trenzado blindado 2 conectores RJ45 |
EC |
|
TCS ECU 3M3M•S4 |
UL |