Características medioambientales
Los componentes del módulo de ampliación de TM4 están diseñados como equipos industriales de zona B y clase A según la publicación 11 de IEC/CISPR. Si se utilizan en entornos distintos de los descritos en estos estándares o en entornos que no cumplen las especificaciones de este manual, pueden surgir dificultades para garantizar la compatibilidad electromagnética, debido a interferencias conducidas o radiadas.
Todos los componentes del módulo de ampliación de TM4 cumplen los requisitos de la Comunidad Europea (CE) para equipos abiertos, tal como se define en IEC/EN 61131-2. Deben instalarse en una carcasa diseñada para condiciones ambientales específicas y para reducir la posibilidad de un contacto no deseado con tensiones peligrosas. Utilice armarios metálicos para mejorar la inmunidad electromagnética de los componentes del módulo de ampliación de TM4. Utilice armarios con un mecanismo de cierre con llave para evitar accesos no autorizados.
Características medioambientales
Todos los componentes del módulo de ampliación de TM4 están aislados eléctricamente entre el circuito electrónico interno y los canales de entrada/salida. Este equipo cumple los requisitos de la CE tal como se indica en la tabla siguiente. Este equipo está diseñado para el uso en un entorno industrial con un grado de contaminación 2.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se muestran las características ambientales generales:
Característica |
Especificación mínima |
Rango comprobado |
||
---|---|---|---|---|
Cumplimiento de la norma |
IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61010-2-201 |
– |
||
Temperatura ambiente de funcionamiento |
– |
Instalación horizontal |
De –10 a 55 °C (de 14 a 131 °F) |
|
– |
Instalación vertical |
De –10 a 35 °C (de 14 a 95 °F) |
||
Temperatura de almacenamiento |
– |
De –25 a 70 °C (de -13 a 158 °F) |
||
Humedad relativa |
– |
Transporte y almacenamiento |
Del 10 al 95 % (sin condensación) |
|
Funcionamiento |
Del 10 al 95 % (sin condensación) |
|||
Grado de contaminación |
IEC/EN 60664-1 |
2 |
||
Grado de protección |
IEC/EN 61131-2 |
|||
Inmunidad a la corrosión |
– |
Atmósfera sin gases corrosivos |
||
Altitud de funcionamiento |
– |
De 0 a 2000 m (de 0 a 6560 pies) |
||
Altitud de almacenamiento |
– |
De 0 a 3.000 m (de 0 a 9.843 pies) |
||
Resistencia a las vibraciones |
IEC/EN 61131-2 |
Montaje del panel o montado en un carril DIN (segmento DIN) |
3,5 mm (0,13 pulg.) de amplitud fija de 5 a 8,4 Hz 9,8 m/s2 (32,15 pies/s2) (1 gn) aceleración fija de 8,4 a 150 Hz 10 mm (0,39 pulg.) de amplitud fija de 5 a 8,7 Hz 29,4 m/s2 (96,45 pies/s2) (3 gn) aceleración fija de 8,7 a 150 Hz |
|
Resistencia a impactos mecánicos |
– |
147 m/s2 o 482,28 pies/s2 (15 gn) durante 11 ms |
||
NOTA: Los rangos comprobados pueden indicar valores que sobrepasen los de la norma IEC. No obstante, nuestras normas internas definen los elementos necesarios para entornos industriales. En cada caso, recomendamos las especificaciones mínimas siempre que se indiquen. |
Susceptibilidad electromagnética
Los componentes del módulo de ampliación TM4 cumplen las especificaciones de susceptibilidad electromagnética tal como se indica en la tabla siguiente:
Característica |
Especificación mínima |
Rango comprobado |
|||
---|---|---|---|---|---|
Descarga electrostática |
IEC/EN 61000-4-2 |
8 kV (descarga en el aire) 6 kV (descarga por contacto) |
|||
Campo electromagnético radiado |
IEC/EN 61000-4-3 |
10 V/m (de 80 a 1.000 MHz) 3 V/m (de 1,4 a 2 GHz) 1 V/m (de 2 a 2,7 GHz) |
|||
Campo magnético |
IEC/EN 61000-4-8 |
30 A/m 50 Hz, 60 Hz |
|||
Impulsión rápida de corriente momentánea |
IEC/EN 61000-4-4 |
– |
CM1 y DM2 |
||
Líneas de alimentación de CA/CC |
1 kV |
||||
Línea de comunicación |
1 kV |
||||
Inmunidad a sobretensión |
IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61131-2 |
– |
CM1 |
DM2 |
|
Líneas de alimentación de CC |
1 kV |
0,5 kV |
|||
Cable blindado (entre blindaje y tierra) |
1 kV |
– |
|||
Campo electromagnético inducido |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Vrms (de 0,15 a 80 MHz) |
|||
Emisión conducida |
IEC/EN 55011 (IEC/CISPR Publicación 11) |
Línea de alimentación de CA: oDe 0,15 a 0,5 MHz: 79 dBμV/m QP / 66 dBμV/m AV oDe 0,5 a 300 MHz: 73 dBμV/m QP / 60 dBµV/m AV |
|||
Línea de alimentación de CA/CC: oDe 10 a 150 kHz: de 120 a 69 dBμV/m QP oDe 150 a 1.500 kHz: de 79 a 63 dBμV/m QP oDe 1,5 a 30 MHz: 63 dBμV/m QP |
|||||
Emisión radiada |
IEC/EN 55011 (IEC/CISPR Publicación 11) |
Clase A, distancia de 10 m: ode 30 a 230 MHz: 40 dBμV/m QP oDe 230 a 1.000 MHz: 47 dBμV/m QP |
|||
1 Modalidad común 2 Modalidad diferencial NOTA: Los rangos comprobados pueden indicar valores que sobrepasen los de la norma IEC. No obstante, nuestras normas internas definen los elementos necesarios para entornos industriales. En cada caso, recomendamos las especificaciones mínimas siempre que se indiquen. |