Presentación de TM5SAI4L

Características principales

En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SAI4L:

Características principales

Número de canales de entrada

4

Tipo de señal

Tensión

Corriente

Rango de entrada

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA / de 4 a 20 mA

Resolución

12 bits + signo

12 bits

Información sobre pedidos

En la ilustración siguiente se muestra la sección con un módulo TM5SAI4L:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestran los números de modelo del bloque de terminales y la base del bus asociados al módulo TM5SAI4L:

Número

Número de modelo

Descripción

Color

1

TM5ACBM11

o

TM5ACBM15

Base de bus

 

Base de bus con ajustes de dirección

Blanco

 

Blanco

2

TM5ASAI4L

Módulo electrónico

Blanco

3

TM5ACTB12

Bloque terminal, 12 pines

Blanco

NOTA: Para obtener más información, consulte buses base y bloques terminales

LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado de TM5SAI4L:

G-SE-0002825.2.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado del módulo TM5SAI4L:

Indicadores LED

Color

Estado

Descripción

r

Verde

Desactivado

Sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Estado de reseteo

Intermitente

Estado preoperativo

Encendido

Funcionamiento normal

e

Rojo

Desactivado

Correcto o sin fuente de alimentación

Activado

Error detectado o estado de reseteo

Parpadeo doble

Error del sistema detectado:

oDesborde del tiempo de ciclo

oError de sincronización detectado

0-3

Verde

Desactivado

Vía no configurada

Intermitente

Desborde/transgresión por debajo de rango de la señal de entrada

Activado

Se está ejecutando el convertidor analógico/digital; el valor está disponible