Presentación de TM5SAI2PH

Características principales

En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SAI2PH:

Características principales

Número de canales de entrada

2

Tipo de medida

Temperatura

Resistencia

Tipo de sensor de entrada

PT100 o PT1000

-

Rango de entrada

De -200 °C a 850 °C

De 0,1 Ω a 4500 Ω /De 0,05 Ω a 2250 Ω

Resolución

16 bits

Información sobre pedidos

En la ilustración siguiente se muestra la sección con un módulo TM5SAI2PH:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestran los números de modelo del bloque de terminales y la base del bus asociados al módulo TM5SAI2PH:

Número

Número de modelo

Descripción

Color

1

TM5ACBM11

o

TM5ACBM15

Base de bus

 

Base de bus con ajustes de dirección

Blanco

 

Blanco

2

TM5ASAI2PH

Módulo electrónico

Blanco

3

TM5ACTB06

o

TM5ACTB12

Bloque terminal, 6 pines

 

Bloque terminal, 12 pines

Blanco

 

Blanco

NOTA: Para obtener más información, consulte buses base y bloques terminales

LED de estado

En la siguiente figura se muestran los indicadores LED para TM5SAI2PH.

G-SE-0002828.2.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado del módulo TM5SAI2PH:

Indicadores LED

Color

Estado

Descripción

r

Verde

Desactivado

Sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Estado de reseteo

Intermitente

Estado preoperativo

Encendido

Funcionamiento normal

e

Rojo

Desactivado

Correcto o sin fuente de alimentación

Activado

Error detectado o estado de reseteo

Parpadeo simple

Error detectado en un canal de E/S.

e+r

Rojo permanente / Parpadeo verde simple

Firmware no válido

0-1

Verde

Desactivado

Vía no configurada

Parpadeo

Desborde, transgresión por debajo de rango o conexión interrumpida detectado

Activado

Se está ejecutando el convertidor analógico/digital; el valor está disponible