En la tabla siguiente se describen las características principales del módulo TM5SEAISG:
Características principales |
|
---|---|
Número de canales de entrada |
1 |
Tipo de medida |
Medidor de esfuerzo de puente completo |
Rango de funcionamiento del sensor |
De 85 a 5.000 Ω |
Resolución |
24 bits |
Para configurar y programar el módulo electrónico TM5SEAISG, consulte la Guía de la biblioteca del medidor de esfuerzo de IoDrvTM5SEAISG.
En la ilustración siguiente se muestra la sección con un módulo TM5SEAISG:
En la tabla siguiente se muestran los números de modelo del bloque de terminales y la base del bus asociados al módulo TM5SEAISG:
Número |
Número de modelo |
Descripción |
Color |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 o bien TM5ACBM15 |
Bus base
Base de bus con ajustes de dirección |
Blanco
Blanco |
2 |
TM5SEAISG |
Módulo electrónico |
Blanco |
3 |
TM5ACTB12 |
Bloque terminal, 12 pines |
Blanco |
NOTA: Para obtener más información, consulte buses base y bloques terminales
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado de TM5SEAISG:
En la tabla siguiente se muestra los indicadores LED de estado de TM5SEAISG:
Indicadores luminosos |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Apagado |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Estado de restablecimiento |
||
Intermitencia |
Estado preoperativo |
||
Encendido |
Funcionamiento normal |
||
e |
Rojo |
Apagado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Encendido |
Error detectado o estado de reinicialización |
||
0 |
Verde |
Apagado |
Se ha detectado un conductor interrumpido El convertidor analógico/digital está ocupado |
Encendido |
Se está ejecutando el convertidor analógico/digital; el valor está disponible |