Cada sección consta de tres elementos. Estos elementos son la base de bus, el módulo electrónico y el bloque de terminales.
En la ilustración siguiente se muestran los elementos de una sección.
1 Base de bus
2 Módulo electrónico
3 Bloque de terminales
Los tres componentes en conjunto forman una unidad integral resistente a las vibraciones y a las descargas electrostáticas.
AVISO |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA |
oNo toque los contactos del módulo electrónico. oMantenga el conector en su lugar durante el funcionamiento normal. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
En la ilustración siguiente se muestran las dimensiones de una sección:
En la ilustración siguiente se muestran las asignaciones de pins de los bloques de terminales de 6 pins, 12 pins y 16 pins, respectivamente:
Consulte el apartado Instalación de los accesorios.
Consulte el Etiquetado de Sistema TM5.