Presentación de TM5SDO8TA

Características principales

En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SDO8TA:

Características principales

Número de canales de salida

8

Tipo de salida

Transistor

Tipo de señal

Común negativo

Tensión de entrada nominal

24 V CC

Corriente de salida

2 A máx.

Información sobre pedidos

En la ilustración siguiente se muestra el módulo TM5SDO8TA:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestran los números de modelo del bloque de terminales y las bases de bus asociados con el módulo TM5SDO8TA:

Número

Número de modelo

Descripción

Color

1

TM5ACBM11

o bien

TM5ACBM15

Bus base

 

Base de bus con ajustes de dirección

Blanco

 

Blanco

2

TM5SDO8TA

Módulo electrónico

Blanco

3

TM5ACTB12

Bloque terminal, 12 pines

Blanco

NOTA: Para obtener más información, consulte el apartado buses base y bloques terminales TM5.

Indicadores LED de estado

En la ilustración siguiente se muestran los indicadores LED de TM5SDO8TA:

G-SE-0002850.2.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestra el indicador LED de estado de TM5SDO8TA:

Indicadores LED

Color

Estado

Descripción

r

Verde

Desconectado

Sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Estado de restablecimiento

Parpadeo

Estado preoperativo

Conectado

Funcionamiento normal

e

Rojo

Desconectado

Correcto o sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Error detectado en los canales de salida(1)

Parpadeo doble

Alimentación de E/S externa demasiado baja

e+r

Rojo permanente /

parpadeo verde simple

Firmware no válido

0 - 7

Amarillo

Desconectado

Salida correspondiente desactivada

Conectado

Salida correspondiente activada

NOTA:

(1) El LED parpadea cuando detecta uno de los siguientes errores en los canales de salida:

oCortocircuito

oSobrecarga