Estas son las características descriptivas del módulo electrónico TM5SDI16D. Consulte también las Características ambientales.
|
|
|
PELIGRO DE INCENDIO |
|
Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
|
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SDI16D:
|
Características generales |
|
|---|---|
|
Tensión de la fuente de alimentación nominal Fuente de alimentación |
24 V CC Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
|
Rango de alimentación |
De 20,4 a 28,8 V CC |
|
Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC |
61 mA (todas las entradas encendidas) |
|
Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5 |
36 mA |
|
Potencia disipada |
1,65 W máx. |
|
Peso |
21 g (0,7 oz) |
|
Código ID |
56838 dec |
Características de las entradas
En la tabla se describen las características de entrada del módulo electrónico TM5SDI16D:
|
Características de las entradas |
||
|---|---|---|
|
Número de canales de entrada |
16 |
|
|
Tipo de cableado |
1 cable |
|
|
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
|
|
Intervalo de tensión de entrada |
De 20,4 a 28,8 V CC |
|
|
Reajuste |
Consulte la sección Reajuste. |
|
|
Corriente nominal de entrada a 24 V CC |
2,68 mA |
|
|
Impedancia de entrada |
8,9 kΩ |
|
|
Estado OFF |
5 V CC máx. |
|
|
Estado ON |
Mínimo de 15 V CC |
|
|
Filtro de entrada |
Hardware |
≤100 µs |
|
Software |
El valor predeterminado de 1 ms se puede configurar entre 0 y 25 ms en intervalos de 0,2 ms. |
|
|
Aislamiento |
Entre el bus interno y la entrada |
Véase la nota 1 |
|
Entre canales |
Sin aislamiento |
|
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.
En la ilustración siguiente se muestra el reajuste del factor de simultaneidad con una tensión de entrada de 24 V CC y 28,8 V CC en una instalación vertical:
% Factor de simultaneidad
°C Temperatura ambiente
En la ilustración siguiente se muestra el reajuste del factor de simultaneidad con una tensión de entrada de 24 V CC y 28,8 V CC en una instalación horizontal:
% Factor de simultaneidad
°C Temperatura ambiente