Acerca de Modicon M258 Logic Controller

Descripción general

Modicon M258 Logic Controller de Schneider Electric es un controlador con diversas funciones.

La configuración del software se describe en EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.

Características principales

El software EcoStruxure Machine Expert es compatible con los siguientes lenguajes de programación IEC61131-3 a fin de utilizarlos con estos controladores:

oIL: Lista de instrucciones

oLD: Diagrama de contactos

oST: texto estructurado

oFBD: Diagrama de bloques de funciones

oSFC: diagrama funcional secuencial

El software EcoStruxure Machine Expert también se puede utilizar para programar estos controladores mediante el lenguaje CFC (Continuous Function Chart, diagrama de función continua).

Los controladores son compatibles con las siguientes capacidades de red y buses de campo:

oCANopen maestro

oEthernet

oLínea serie

Los controladores admiten los siguientes tipos de E/S y funciones:

oFunciones expertas (conteo, salidas reflejas...)

oE/S incrustadas

Los controladores admiten hasta 21 tareas del programa de aplicación con los siguientes límites:

o4 tareas cíclicas: una está configurada de forma predeterminada (MAST)

o1 tarea de ejecución libre

o8 tareas controladas por sucesos de software

o8 tareas controladas por sucesos de hardware

Gama de controladores

 

PCI

CAN

USB A

USB Pgr

Ethernet

Línea serie

TM258LD42DT

0

0

1

1

1

1

TM258LD42DT4L

2

0

1

1

1

1

TM258LF42DT

0

1

1

1

1

1

TM258LF42DT4L

2

1

1

1

1

1

TM258LF66DT4L

2

1

1

1

1

1

TM258LF42DR

2

1

1

1

1

1

 

E/S expertas incrustadas

E/S normal incorporada

 

Entradas rápidas

Salidas rápidas

Entradas normales

 

Entradas digitales

Salidas digitales

Entradas analógicas

TM258LD42DT

2x

5

2

2

1x

12

12

0

TM258LD42DT4L

2x

5

2

2

1x

12

12

4

TM258LF42DT

2x

5

2

2

1x

12

12

0

TM258LF42DT4L

2x

5

2

2

1x

12

12

4

TM258LF66DT4L

2x

5

2

2

2x

12

12

4

TM258LF42DR

2x

5

2

2

2x

6

6 relés

0