Características comunes de los controladores

Descripción general

A continuación se describen las características comunes de todos los controladores Modicon M258 Logic Controller.

Programación

Utilice el software EcoStruxure Machine Expert para programar el controlador.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oUtilice solo software aprobado por Schneider Electric para este equipo.

oActualice el programa de aplicación siempre que cambie la configuración de hardware física.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

EcoStruxure Machine Expert es una solución de software para OEM (fabricantes de equipos originales) profesional, eficiente y abierta que le ayuda a desarrollar, configurar y poner en funcionamiento una máquina completa en un mismo entorno (incluidas la lógica, el control del motor, HMI y las funciones de automatización de red relacionadas).

Toda la información sobre EcoStruxure Machine Expert está incluida en el sistema de ayuda global del software EcoStruxure Machine Expert.

Memoria

En la tabla que aparece a continuación se describen los diversos tipos de memoria:

Tipo de memoria

Tamaño

Uso

RAM

64 Mbytes

Para ejecutar la aplicación.

Parpadeo

128 Mbytes

Para guardar el programa y los datos en caso de corte de electricidad.

Características de comunicación incorporadas

Los cuatro tipos de puertos del panel frontal del controlador son:

oPuerto Ethernet

oPuertos CAN

oPuertos USB

oPuerto de línea serie

Para obtener más información, consulte el capítulo Puertos de comunicación integrados.

PCI

La gama de módulos electrónicos de comunicación incluye:

oMódulos electrónicos de conexión RS232

oMódulos electrónicos de conexión RS485 (para línea serie y Profibus DP)

Módulo de distribución de alimentación del controlador (CPDM)

El módulo de distribución de alimentación del controlador se divide en 3 circuitos de alimentación:

oAlimentación de módulos expertos incrustados de 24 V CC

oAlimentación principal de 24 V CC (para controlador, bus de campo y bus de alimentación de TM5)

oSegmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Este módulo no requiere una configuración necesaria.

Entrada/Salida experta incrustada

La base de control ofrece lo siguiente:

o2 módulos de E/S expertas incrustadas (DM72F0 y DM72F1), cada uno con:

o5 entradas rápidas

o2 entradas normales

o2 salidas rápidas

Entrada/Salida normal incrustada

La E/S normal incrustada puede incluir, en función de la gama del controlador:

omódulos electrónicos de entradas digitales

omódulos electrónicos de salidas digitales

omódulos electrónicos de entradas analógicas

omódulos electrónicos de salidas de relé

Todos los canales de módulos electrónicos analógicos y digitales tienen un LED de estado.

Módulos de ampliación

Puede aumentar el número de E/S de su controlador agregando secciones de E/S de ampliación. La siguiente tabla indica los distintos tipos de módulos electrónicos disponibles para crear secciones de E/S de ampliación:

Referencia

Descripción

TM5C••

Módulos de E/S compactos

TM5SD••

Módulos digitales

TM5SA••

Módulos analógicos

TM5SPS••

Módulos de distribución de alimentación

TM5SE••

Módulos de expansión especializados

TM5SBE••

Módulos transmisores y receptores

TM5SPD••

Módulo de distribución común

TM5SD000

Módulo vacío