En la ilustración siguiente se muestra la ubicación de la E/S experta del controlador:
El controlador tiene dos módulos de E/S expertas incrustadas. Cada módulo está formado por:
o5 entradas rápidas, 2 entradas normales y 2 salidas rápidas
o3 comunes
Los módulos de E/S experta admiten las funciones avanzadas siguientes:
oContador de alta velocidad (HSC)
oEntrada de evento
oEntrada con retención
oEntrada Ejecutar/Detener
oModulación de ancho de pulsos (PWM)
oGenerador de frecuencias
oSalida de alarma
En la ilustración siguiente se muestra el diagrama de cableado de la E/S experta:
1 Componentes electrónicos internos
2 Alimentación de módulos expertos incrustados de 24 V CC mediante conexión externa
En la ilustración siguiente se muestra el diagrama de cableado de la E/S experta con codificador:
1 Componentes electrónicos internos
2 Alimentación de módulos expertos incrustados de 24 V CC mediante conexión externa
3 Codificador
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación. oConecte a tierra los cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación en un único punto1. oEnrute las comunicaciones y los cables de E/S por separado de los cables de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
1La conexión a tierra multipunto se admite (y, en ocasiones, es inevitable) si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.
Para obtener más información, consulte las Normas y recomendaciones del sistema de cableado de TM5.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la ilustración siguiente se muestran los indicadores LED de la E/S experta:
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado de la E/S experta:
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Desactivado |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Modo de restablecimiento |
||
Intermitente |
Modalidad preoperativa |
||
Activado |
Funcionamiento normal |
||
e |
Rojo |
Desactivado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Intermitente |
Indica un sobreconsumo de corriente en el módulo. |
||
Activado |
Módulo recuperado de un error detectado de alimentación. Consulte las opciones de configuración en la guía de programación del controlador. |
||
e+r |
Rojo permanente/Parpadeo verde simple |
Firmware no válido |
|
0-3 |
Verde |
Activado |
Estado de entrada de la entrada correspondiente de 0 a 3 |
0-1 |
Amarillo |
Activado |
Estado de salida de la salida correspondiente de 0 a 1 |
4-6 |
Verde |
Activado |
Estado de entrada de la entrada correspondiente de 4 a 6 |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
La siguiente tabla describe las características generales de los módulos expertos incrustados:
Características generales |
||
---|---|---|
Rango de tensión de entrada |
De 19,2 a 28,8 V CC |
|
Tensión nominal |
24 V CC |
|
Aislamiento |
Entre los canales y el bus interno |
Consulte la nota 1 |
Entre canales |
No aislado |
|
Número de 0 V CC comunes |
3 (conectados internamente) |
|
Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
17 mA |
|
Consumo de alimentación interna |
0,4 W máx. |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA eficaces entre los componentes electrónicos alimentados por el bus de alimentación de TM5 y la parte alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectada al módulo. En la práctica, el módulo electrónico de TM5 se instala en la base del bus y existe un puente entre el bus de alimentación de TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante los componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.