El módulo DI12DE digital está equipado con 12 entradas de común positivo.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. oPara el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F). oPara los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F). |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se muestran las características del módulo electrónico DI12DE:
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Número de canales de entrada |
12 |
|
Tipo de cableado |
1 cable |
|
Tipo de entrada |
Tipo 1 |
|
Tipo de señal |
Común positivo |
|
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
|
Rango de tensión de entrada |
20.4...28.8 V CC |
|
Reajuste |
De 55 a 60 °C (de 131 a 140 °F) |
11 canales |
Corriente nominal de entrada a 24 V CC |
3.75 mA |
|
Impedancia de entrada |
6.4 kΩ |
|
Estado OFF |
5 V CC máx. |
|
Estado ON |
15 V CC mínimo |
|
Hardware |
≤100 µs |
|
Software |
El valor predeterminado de 1 ms se puede configurar entre 0 y 25 ms en intervalos de 0,2 ms. |
|
Aislamiento |
Entre el bus interno y la entrada |
Consulte la nota 1 |
Entre canales |
No aislado |
|
Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC |
73 mA (todas las entradas encendidas) |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA eficaces entre los componentes electrónicos alimentados por el bus de alimentación de TM5 y la parte alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectada al módulo. En la práctica, el módulo electrónico de TM5 se instala en la base del bus y existe un puente entre el bus de alimentación de TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante los componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de manera eficaz el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.
En la ilustración siguiente se describe el diagrama de cableado de DI12DE:
1 Componentes electrónicos internos
2 Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus
3 Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC por conexión externa
4 Sensor de 2 conductor
|
POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN O INCENDIO |
Conecte la corriente de retorno de los dispositivos a la misma fuente de alimentación que el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC que alimenta al módulo. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la siguiente ilustración se muestran los indicadores LED de DI12DE.
En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado de DI12DE:
Indicadores LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Desactivado |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Modo de restablecimiento |
||
Intermitente |
Modalidad preoperativa |
||
Activado |
Funcionamiento normal |
||
e |
Rojo |
Desactivado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
e+r |
Rojo permanente/Parpadeo verde simple |
Firmware no válido |
|
0-11 |
Verde |
Desactivado |
Entrada correspondiente desactivada |
Activado |
Entrada correspondiente activada |