Características del módulo de distribución de alimentación del controlador

 

El módulo de distribución de alimentación del controlador (CPDM) tiene tres conexiones de alimentación de 24 V CC:

oAlimentación principal (Ctrl)

oAlimentación de E/S experta (Exp.)

oAlimentación en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC (I/O)

 

El estado de estas tres conexiones de alimentación viene indicado por un conjunto de indicadores LED del CPDM:

G-SE-0002283.1.gif

 

 

En la tabla siguiente se describen los indicadores LED del CPDM:

Indicadores LED

Color

Estado

Descripción

Exp (alimentación de E/S experta)

Verde

Activado

24 V CC aplicados

Ctrl (alimentación principal)

Verde

Activado

24 V CC aplicados

E/S (alimentación en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC)

Verde

Activado

24 V CC aplicados

La alimentación principal suministra al bus de alimentación de TM5, al puerto de línea serie, al puerto USB, a cualquier módulo PCI que se instale y a la alimentación de los componentes electrónicos del controlador.

La alimentación de E/S experta suministra a las entradas y salidas del módulo de E/S experta, la alimentación para el puerto de codificador incorporado y la alimentación de los componentes electrónicos del módulo de E/S experta.

La alimentación del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC suministra a las entradas y salidas de los módulos de E/S normales, y también suministra alimentación al primer segmento del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC para cualquier sección de E/S opcional de la configuración local.

Información sobre el consumo de alimentación del CPDM

En la tabla siguiente se muestran las características de alimentación de TM258LF66DT4L:

Tensión nominal CPDM

24 V CC

Rango de tensión CPDM

De 20,4 a 28,8 V CC

Alimentación principal

Corriente mínima (sin cargas externas)

0,3 A

Corriente máxima incluidas las siguientes cargas:

1,2 A

 

Corriente para la alimentación del bus de TM5 al añadir módulos de ampliación

De 0 a 0,1 A

Corriente para línea serie cuando los dispositivos conectados consumen potencia

De 0 a 0,05 A

Corriente para host USB cuando los dispositivos conectados consumen potencia

De 0 a 0,1 A

Corriente para módulos PCI opcionales cuando los dispositivos conectados consumen potencia

Consulte el módulo PCI específico

Corriente de irrupción

Tiempo < 70 µs

100 A máx.

De 70 a 2.000 µs

3 A máx.

Protección interna

No

consulte la nota 1

Alimentación de módulos expertos incrustados

Corriente mínima (sin cargas externas)

0,04 A

Corriente máxima incluidas las siguientes cargas:

0,9 A

 

Corriente para entradas expertas

De 0 a 0,1 A

Corriente para salidas expertas

De 0 a 0,8 A

Corriente de irrupción

Tiempo < 150 µs

50 A máx.

Protección interna

No

consulte la nota 1

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Corriente máxima (según los módulos del segmento)

10 A máx.

Corriente de irrupción (en función de los módulos del segmento)

Tiempo < 500 µs

25 A máx.

Protección interna

No

consulte la nota 1

1 Añada un fusible externo tal como se especifica en los diagramas de cableado.

Consulte el capítulo Ejemplo 1: Corriente consumida por una configuración local para obtener más detalles sobre el consumo de alimentación.