Diagrama de cableado de distribución de alimentación
Diagrama de cableado para fuentes de alimentación externas
NOTA: Conecte los circuitos de alimentación de 0 V CC juntos y a la conexión a tierra funcional (FE) del sistema para cumplir los requisitos de CEM.
|
|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN, SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO |
|
oNo conecte los módulos directamente a la tensión de línea. oUtilice únicamente sistemas PELV aislados según IEC 61140 para alimentar los módulos. oConecte el terminal de 0 V CC de las fuentes de alimentación externas a la puesta a tierra funcional (FE). |
|
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
En la ilustración siguiente se muestra el diagrama de cableado del módulo de distribución de alimentación del controlador (CPDM):
1 Componentes electrónicos internos
2 Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus
3 Fusible externo, tipo T con retardo, 3 A, 250 V
4 Fusible externo, tipo T con retardo, 2 A, 250 V
5 Fusible externo, tipo T con retardo, 10 A máx., 250 V
PS1/PS2 Fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC
Exp Alimentación de E/S expertas incrustadas
Ctrl Alimentación principal
E/S Alimentación del segmento de alimentación de E/S
NOTA: Los valores de fusibles asignados se han especificado para las características máximas actuales del controlador y las E/S de ampliación, así como los elementos comunes asociados. Puede tener otras consideraciones que sean de aplicación según los tipos de dispositivos de entrada y salida que conecte, o conforme a las regulaciones y estándares de certificación aplicables, nacionales o locales, por lo que deberá medir sus fusibles en consonancia.
|
|
|
PELIGRO DE INCENDIO |
|
oUtilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. oPara el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F). oPara los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F). |
|
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |