Características del módulo de distribución de alimentación del controlador
El módulo de distribución de alimentación del controlador (CPDM) tiene tres conexiones de alimentación de 24 V CC:
oAlimentación principal (Ctrl)
oAlimentación de E/S experta (Exp.)
oAlimentación en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC (I/O)
El estado de estas tres conexiones de alimentación viene indicado por un conjunto de indicadores LED del CPDM:
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED del CPDM:
Indicadores LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
Exp. (alimentación de E/S experta) |
Verde |
Activado |
24 V CC aplicados |
Ctrl (alimentación principal) |
Verde |
Activado |
24 V CC aplicados |
E/S (alimentación en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC) |
Verde |
Activado |
24 V CC aplicados |
La alimentación principal suministra al bus de alimentación de TM5, al puerto de línea serie, al puerto USB, a cualquier módulo PCI que se instale y a la alimentación de los componentes electrónicos del controlador.
La alimentación de E/S experta suministra a las entradas y salidas del módulo de E/S experta, la alimentación para el puerto de codificador incorporado y la alimentación de los componentes electrónicos del módulo de E/S experta.
La alimentación del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC suministra a las entradas y salidas de los módulos de E/S normales, y también suministra alimentación al primer segmento del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC para cualquier sección de E/S opcional de la configuración local.
Descripción general sobre el consumo de alimentación del CPDM
En la tabla siguiente se muestran las características de alimentación de LMC058LF424:
Tensión nominal CPDM |
24 V CC |
|||
Rango de tensión CPDM |
De 20,4 a 28,8 V CC |
|||
Alimentación principal |
Corriente mínima (sin cargas externas) |
0,3 A |
||
Corriente máxima incluidas las siguientes cargas: |
1,3 A |
|||
|
Corriente para la alimentación del bus de TM5 al añadir módulos de ampliación |
De 0 a 0,1 A |
||
Corriente para línea serie cuando los dispositivos conectados consumen potencia |
De 0 a 0,05 A |
|||
Corriente para host USB cuando los dispositivos conectados consumen potencia |
De 0 a 0,1 A |
|||
Corriente para módulos PCI opcionales cuando los dispositivos conectados consumen potencia |
Consulte el módulo PCI específico |
|||
Corriente de irrupción |
Tiempo < 70 µs |
100 A máx. |
||
De 70 a 2.000 µs |
3 A máx. |
|||
Protección interna |
No |
consulte la nota 1 |
||
Alimentación de los módulos expertos incrustados y alimentación del codificador |
Corriente mínima (sin cargas externas) |
0,04 A |
||
Corriente máxima incluidas las siguientes cargas: |
1,2 A |
|||
|
Corriente para entradas expertas |
De 0 a 0,1 A |
||
Corriente para salidas expertas |
De 0 a 0,8 A |
|||
Corriente para codificador en Sub-D cuando los dispositivos conectados consuman alimentación |
Posición de conmutador de 5 V CC |
De 0 a 0,1 A |
||
Posición de conmutador de 24 V CC |
De 0 a 0,25 A |
|||
Corriente de irrupción |
Tiempo < 150 µs |
50 A máx. |
||
Protección interna |
No |
consulte la nota 1 |
||
Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
Corriente máxima (según los módulos del segmento) |
10 A máx. |
||
Corriente de irrupción (en función de los módulos del segmento) |
Tiempo < 500 µs |
25 A máx. |
||
Protección interna |
No |
consulte la nota 1 |
1 Añada un fusible externo tal como se especifica en los diagramas de cableado.
Consulte el capítulo Ejemplo 1: Corriente consumida por una configuración local para obtener más detalles sobre el consumo de alimentación.