Entradas normales

Características de las entradas

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

oUtilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.

oPara el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F).

oPara los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F).

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

En la tabla siguiente se describen las características de las entradas normales:

Características de entrada

Número de canales de entrada

2

Tipo de señal de entrada

Común positivo (consulte la nota 2)

Corriente de entrada nominal

4 mA

Impedancia de entrada

6 kΩ

Tipo de entrada

Tipo 1 (IEC 61131-2)

Estado Inactivo 0 (tensión/corriente)

5 V CC máx./1,5 mA máx.

Estado Activo 1 (tensión/corriente)

15 V CC mín./2 mA mín.

Filtrado integrador

0 - 1,5 - 4 ó 12 ms

Aislamiento

Entre los canales y el bus interno

Consulte la nota 1

Entre canales

No aislado

Longitud de los cables

30 m (98,4 ft.) máx.

1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V RMS entre los dispositivos con alimentación de bus de alimentación de TM5 y la parte alimentada por segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectada al módulo. En la práctica, el módulo electrónico de TM5 se instala en la base del bus y existe un puente entre el bus de alimentación de TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra operativa (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de manera eficaz el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.

2 Conectado a los módulos expertos incrustados de 24 V CC

Para obtener más información sobre el filtrado integrador, consulte Principio de filtro integrador.

Para obtener más información sobre el filtrado antirrebote, consulte Principio de filtro de rebote.