AI4LE analógico

Descripción general

El módulo electrónico AI4LE analógico está equipado con 4 entradas de 12 bits.

Sólo disponible para LMC058LF424.

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

oUtilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.

oPara el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F).

oPara los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F).

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Características de entrada

En la tabla siguiente se describen las características del módulo electrónico AI4LE:

Característica

Entrada de tensión

Entrada de corriente

Número de canales de entrada

4

Rango de entrada

-10... +10 V CC

De 0 a 20 mA / de 4 a 20 mA

Impedancia de entrada

Mínimo de 20 MΩ

-

Impedancia de carga

-

Máximo de 400 Ω

Duración del muestreo

400 µs para todas las entradas sin filtrado

1 ms para todas las entradas sin filtrado

Tipo de entrada

Diferencial

Modalidad de conversión

Registros aproximativos sucesivos

Filtro de entrada

Paso bajo de tercer orden/frecuencia de corte 1 kHz

Tolerancia de entrada: desviación máxima a 25 °C (77 °F)

< 0,08% de la medida

< 0,08% de la medida

Tolerancia de entrada - desviación de temperatura

0,006% / °C de la medida

0,009% / °C de la medida

Tolerancia de entrada - sin linealidad

< 0,025% de la escala completa (20 V)

< 0,05% de la escala completa (20 mA)

Resolución digital

12 bits Signo +

12 bits

Valor de resolución

2.441 mV

4,883 µA

Rechazo de modo común

CC

Mínimo de 70 dB

50 Hz

Mínimo de 70 dB

Tipo de cable

Se requiere cable blindado

Rechazo de diafonía entre canales

Mínimo de 70 dB

Aislamiento entre canales

No aislado

Aislamiento entre los canales y el bus

Véase la nota 1.

Señal de entrada permitida

±30 V CC máx.

±50 mA máx.

Protección de entrada

Protección contra el cableado con tensión de alimentación de 24 V CC

Tensión de modalidad común permitida entre canales

±12 V CC máx.

Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

48 mA

1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA eficaces entre los componentes electrónicos alimentados por el bus de alimentación de TM5 y la parte alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectada al módulo. En la práctica, el módulo electrónico de TM5 se instala en la base del bus y existe un puente entre el bus de alimentación de TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante los componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de manera eficaz el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.

Diagrama de cableado

En la ilustración siguiente se muestra el diagrama de cableado de AI4LE:

G-SE-0004490.4.gif-high.gif

 

1   Componentes electrónicos internos

2   Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus

I   Corriente

U   Tensión

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación.

oConecte a tierra los cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación en un único punto1.

oEnrute las comunicaciones y los cables de E/S por separado de los cables de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

1La conexión a tierra multipunto se admite (y, en ocasiones, es inevitable) si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.

Para obtener más información, consulte las Normas y recomendaciones del sistema de cableado de TM5.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

Indicadores LED de estado

En la siguiente ilustración se muestran los indicadores LED para AI4LE:

G-SE-0003522.1.gif

 

 

En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado de AI4LE:

Indicadores LED

Color

Estado

Descripción

r

Verde

Desactivado

Sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Modo de restablecimiento

Intermitente

Modalidad preoperativa

Activado

Funcionamiento normal

e

Rojo

Desactivado

Correcto o sin fuente de alimentación

Activado

Error detectado o estado de reseteo

Parpadeo doble

Error del sistema detectado:

oDesborde del tiempo de ciclo

oError de sincronización detectado

0-3

Verde

Desactivado

Conexión abierta o sensor desconectado

Activado

Se está ejecutando el convertidor analógico/digital; el valor está disponible