Características ambientales

Características ambientales

Los componentes de TM5 están diseñados como equipos industriales de zona B y clase A según IEC/CISPR publicación 11. Si se utilizan en entornos distintos de los descritos en la norma o en entornos que no cumplan las especificaciones de este manual, puede reducirse la capacidad de cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética en presencia de interferencias conducidas o radiadas.

Los componentes de TM5 cumplen los requisitos de la Comunidad Europea (CE) para equipos abiertos, como se define en EN61131-2. Deben instalarse en una caja diseñada para las condiciones ambientales específicas y para reducir al mínimo la posibilidad de un contacto no deseado con tensiones peligrosas. Es recomendable que la carcasa sea de metal para obtener una mayor inmunidad electromagnética del sistema TM5. La carcasa debería disponer de un mecanismo de bloqueo con clave para impedir un acceso no autorizado.

Características ambientales

Este equipo cumple las certificaciones UL, CSA, GOST-R y c-Tick, y con los requisitos CE indicados en la tabla siguiente. Este equipo está diseñado para el uso en un entorno industrial con un grado de contaminación 2, en (pendiente de confirmación con categoría de sobretensión) sobretensión.

En la siguiente tabla se facilitan las características ambientales generales:

Característica

Especificación

Este producto cumple con las recomendaciones RoHS de Europa y las normativas RoHS de China.

Estándar

IEC61131-2 ed. 3 2007

Agencias

UL 508

oCSA 22.2 N.º 142-M1987

oCSA 22.2 N.º 213-M1987

Temperatura ambiente de funcionamiento

Instalación horizontal

De 0 °C a 55 °C (de 32 °F a 131 °F)1

Instalación vertical

De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -25 a 70 °C (de -13 a 158 °F)

Humedad relativa

De 5 a 95% (sin condensación)

Grado de contaminación

IEC60664

2

Grado de protección

IEC61131-2

IP20

Inmunidad a la corrosión

No

Altitud de funcionamiento

0...2000 m (0...6.560 pies)

Altitud de almacenamiento

0...3000 m (0...9.842 pies)

Resistencia a las vibraciones

Montado en un segmento DIN

3,5 mm (0.138 in) amplitud fija de 5 a 8,4 Hz

9,8 m/s2 (1 gn) aceleración fija de 8,4 a 150 Hz

Resistencia a impactos mecánicos

147 m/s2 (15 gn) durante 11 ms

Tipo de conexión

Bloque de terminales de resorte extraíble

Ciclos de inserción/extracción del conector

50

Nota:

1 Algunos dispositivos tienen rangos operativos ampliados de temperaturas sujetos a descenso, además de otras posibles restricciones. Consulte las características específicas de su módulo electrónico.

Susceptibilidad electromagnética

En la siguiente tabla se facilitan las especificaciones de susceptibilidad electromagnética de Sistema TM5:

Característica

Especificación

Rango

Descarga electrostática

IEC/EN 61000-4-2

8 kV (descarga en el aire)

4 kV (descarga por contacto)

Campos electromagnéticos

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (de 80 MHz a 2 GHz)

1 V/m (de 2 a 2,7 GHz)

Ráfagas de tensión transitoria

IEC/EN 61000-4-4

Líneas de alimentación: 2 kV

E/S: 1 kV

Cable blindado: 1 kV

Frecuencia de repetición: 5 y 100 kHz

Circuito de 24 V CC con inmunidad a sobretensión

IEC/EN 61000-4-5

1 kV en modalidad común

0,5 kV en modalidad diferencial

Circuito de 230 V CA con inmunidad a sobretensión

2 kV en modalidad común

1 kV en modalidad diferencial

Campo electromagnético inducido

IEC/EN 61000-4-6

10 Vef (0,15-80 MHz)

Emisión conducida

EN 55011 (IEC/CISPR11)

De 150 a 500 kHz, cuasi pico 79 dBµV

De 500 kHz a 30 MHz, cuasi-pico 73 dBµV

Emisión radiada

EN 55011 (IEC/CISPR11)

De 30 a 230 MHz, 10 m a 40 dBµV/m

De 230 MHz a 1 GHz, 10 m@47 dBµV/m