Presentación de TM5PCDPS

Características principales

En esta tabla se describen las características principales del módulo electrónico de comunicación Profibus DPTM5PCDPS:

Características principales

Bus de campo

Esclavo de Profibus DP

Tipo de interfaz

RS485

Tipo de conector

Hembra D-Sub 9

Velocidad de transferencia

12 Mbit/s máx.

Información sobre pedidos

En la figura se muestra TM5PCDPS:

G-SE-0015141.1.gif-high.gif

 

 

Indicadores LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado de TM5PCDPS:

G-SE-0015143.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla se muestra la descripción de los indicadores LED de estado de TM5PCDPS:

Indicadores luminosos

Color

Estado

Descripción

READY/RUN

Verde/rojo

Apagado

La alimentación del módulo no está conectada.

Verde

Encendido

La comunicación se realiza en el bus PCI.

Rojo

Intermitencia

Se ha detectado un error de arranque.

Encendido

La comunicación en el bus PCI aún no se ha iniciado.

DP DE ESTADO

Verde

Encendido

El módulo está en la modalidad RUN (Ejecutar) y realiza una comunicación cíclica.

Rojo

Encendido

La configuración del esclavo es diferente de la del maestro.

Parpadeo cíclico

El módulo está en la modalidad STOP (Detener), no se realiza ninguna comunicación, se ha detectado un error de conexión.

Parpadeo acíclico

El módulo no está configurado.

RxD

Amarillo

Activado

El módulo está recibiendo datos a través de la interfaz RS485.

TxD

Amarillo

Activado

El módulo está transmitiendo datos a través de la interfaz RS485.