SetSerialConf: cambiar la configuración de línea serie
SetSerialConf se utiliza para cambiar la configuración de la línea serie.
NOTA: El cambio de la configuración de los puertos de línea serie durante la ejecución de la programación puede interrumpir las comunicaciones en curso con otros dispositivos conectados.
|
PÉRDIDA DE CONTROL DEBIDA A UN CAMBIO DE CONFIGURACIÓN |
Valide y pruebe todos los parámetros de la función SetSerialConf antes de poner el programa en funcionamiento. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Entrada |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|
Link |
LinkNumber es el número de puerto de comunicación. |
|
PointerToSerialConf |
PUNTERO A SERIAL_CONF |
PointerToSerialConf es la dirección de la estructura de configuración (variable de tipo SERIAL_CONF) en la que se almacenan los parámetros de la nueva configuración. La función estándar ADR debe utilizarse para definir el puntero asociado. Consulte el ejemplo siguiente. Si se especifica 0, la configuración predeterminada de la aplicación será la línea serie. |
Salida |
Tipo |
Comentario |
---|---|---|
SetSerialConf |
WORD |
Esta función devuelve: o0: se ha establecido la nueva configuración o255: se rechaza la nueva configuración porque: ola función está en curso olos parámetros de entrada no son válidos |
VAR
MySerialConf: SERIAL_CONF
result: WORD;
END_VAR
(*Get current configuration of serial line 1*)
GetSerialConf(1, ADR(MySerialConf));
(*Change to modbus RTU slave address 9*)
MySerialConf.Protocol := 0; (*Modbus RTU/Machine Expert protocol (in this case CodesysCompliant selects the protocol)*)
MySerialConf.CodesysCompliant := 0; (*Modbus RTU*)
MySerialConf.address := 9; (*Set modbus address to 9*)
(*Reconfigure the serial line 1*)
result := SetSerialConf(1, ADR(MySerialConf));