A través del método de conversión Sigma-Delta de las señales analógicas en TM5SEAISG, existe en principio una resolución efectiva del valor que se muestra.
Si el ADC de TM5SEAISG proporciona siempre un valor de 24 bits, la resolución alcanzable, según el cálculo, será siempre inferior a la resolución del convertidor de 24 bits. La resolución efectiva depende de la velocidad de datos y el factor puente que se define en el registro de configuración de ADC ConfiguOutput00.
Por ejemplo, una velocidad de datos de 2,5 Hz y un factor puente de 2 mV/V CC dan lugar a una resolución efectiva de 18,7 bits. Por consiguiente, la cantidad de información en los bits de menor orden (marcados en gris) es solo un valor teórico natural y está sujeto a muchas perturbaciones.
Valor para el medidor de esfuerzo
El canal AnalogInput00 contiene el valor bruto del ADC para el medidor de esfuerzo de puente completo con una resolución de 24 bits.
En las tablas siguientes se muestra la resolución efectiva (en bits) del valor para el medidor de esfuerzo de puente completo según la configuración del módulo electrónico (velocidad de datos, factor puente). Consulte Registro de configuración de ADC.
|
Factor puente |
|||
---|---|---|---|---|
± 16 mV/Vdc |
± 8 mV/Vdc |
± 4 mV/Vdc |
± 2 mV/Vdc |
|
Velocidad de datos (Hz) |
Bits |
Bits |
Bits |
Bits |
2.5 |
21.3 |
20.8 |
19.7 |
18.7 |
5 |
20.7 |
20.3 |
19.3 |
18.3 |
10 |
20.4 |
19.9 |
18.9 |
17.9 |
15 |
20.1 |
19.3 |
18.7 |
17.7 |
25 |
19.7 |
19.2 |
18.5 |
17.5 |
30 |
19.6 |
19.0 |
18.1 |
17.1 |
50 |
19.4 |
18.8 |
17.9 |
16.9 |
60 |
19.3 |
18.8 |
17.8 |
16.8 |
100 |
19.1 |
18.5 |
17.4 |
16.4 |
500 |
18.0 |
17.3 |
16.3 |
15.3 |
1.000 |
17.2 |
16.5 |
15.6 |
14.6 |
2.000 |
16.6 |
16.1 |
15.3 |
14.3 |
3.750 |
16.2 |
15.7 |
14.7 |
13.7 |
7.500 |
15.8 |
15.3 |
14.4 |
13.4 |
|
Factor puente |
|||
---|---|---|---|---|
± 256 mV/Vdc |
± 128 mV/Vdc |
± 64 mV/Vdc |
± 32 mV/Vdc |
|
Velocidad de datos (Hz) |
Bits |
Bits |
Bits |
Bits |
2.5 |
23 |
22.6 |
22.1 |
21.7 |
5 |
22.3 |
22.4 |
21.9 |
21.3 |
10 |
22.3 |
22 |
21.6 |
21 |
15 |
22 |
21.7 |
21.3 |
20.7 |
25 |
21.8 |
21.4 |
21.1 |
20.5 |
30 |
21.7 |
21.3 |
20.8 |
20.4 |
50 |
21.3 |
21.1 |
20.5 |
19.9 |
60 |
21.3 |
20.9 |
20.4 |
19.8 |
100 |
20.9 |
20.7 |
20.2 |
19.6 |
500 |
20.1 |
19.6 |
19.1 |
18.6 |
1.000 |
19 |
18.6 |
18.1 |
17.5 |
2.000 |
18.5 |
18.1 |
17.8 |
17 |
3.750 |
18.1 |
17.8 |
17.3 |
16.6 |
7.500 |
17.7 |
17.3 |
16.9 |
16.2 |