Reenvío de bloques

General

Este registro especifica el número máximo de bloques Input MTU que se envían sin confirmación del módulo al sistema superior.

Procedimiento básico con ajuste predeterminado = 1 (sin reenvío)

Si el módulo considera que una trama recibida está completa (se ha alcanzado el tamaño de la trama, se ha establecido el identificador de fin de trama, etc.), el intercambio de datos se confirma utilizando InputSequence, y el bloque Input MTU (RxBytes) se llena con los datos de la primera trama. Estos datos se consideran pendientes hasta que el sistema superior lee los datos de la trama y confirma la transferencia con OutputSequence. Sólo entonces el módulo podrá crear nuevos datos de trama y un nuevo InputSequence en el bloque Input MTU. Luego la secuencia se repite.

Para utilizar mejor el ancho de banda de transferencia, el módulo se puede configurar para emitir hasta siete bloques Input MTUconsecutivos al bus sin tener que esperar confirmaciones intermedias. Un requisito que se debe cumplir estrictamente es que el sistema superior lea y evalúe cada secuencia; de lo contrario, no será posible una secuencia correcta de transferencia de datos y confirmación de la secuencia. Esto se puede lograr utilizando tiempos de ciclo idénticos o un Block Forward Delay.

La estructura básica de la transferencia de datos y la confirmación de la secuencia es idéntica y se debe mantener; de lo contrario, se produce un estado de error.

Este ajuste sólo corresponde a la dirección de recepción del módulo. En la dirección de envío (al módulo), la aplicación controla el comportamiento utilizando bytes de control. El módulo admite todas las opciones.