TxByte1 – TxByte15

General

Estos registros, que se conocen en su conjunto como el bloque Output MTU, se utilizan para transferir datos al módulo.

Byte de control en la dirección de envío

Este byte contiene la información necesaria para reensamblar la trama enviada desde los distintos bloques Output MTU y se envía al módulo superior.

Bit

Descripción

0...5

De 0 a 63 = Longitud del segmento

6

0 = El byte de control para el siguiente segmento está en una MTU nueva (TxByte1)

1 = El byte de control para el siguiente segmento va inmediatamente a continuación del final del segmento

7

0 = La trama no está completa

1 = La trama está completa

Longitud del segmento

Especifica la longitud del segmento que se debe enviar. En el byte de control sólo hay seis bits disponibles, por lo tanto, 63 es la longitud máxima del segmento. Si la trama que se debe enviar tiene una longitud superior a la longitud máxima del segmento, se debe partir en varios segmentos con bytes de control correspondientes. El fin de la trama se indica al módulo estableciendo el bit 7 en el último segmento.

Posición del byte de control

Especifica la posición del byte de control en el siguiente segmento.

Consulte también Múltiples segmentos / Tamaño de segmento.

Identificador de fin de trama

En el último segmento, este bit se establece como identificador de fin de trama. Entonces la trama completa se libera para el envío.