RxByte1 – RxByte15

General

Estos registros, que se conocen en su conjunto como el bloque Input MTU, se utilizan para transferir datos del módulo al sistema superior.

Byte de control en la dirección de recepción

El módulo utiliza bytes de control para transmitir información al sistema superior para permitirle reensamblar la trama recibida a partir de los distintos bloques y segmentos de Input MTU.

Bit

Descripción

0...5

De 0 a 63 = Longitud del segmento

6

0 = El byte de control para el siguiente segmento está en una MTU nueva (RxByte1)

1 = El byte de control para el siguiente segmento va inmediatamente a continuación del final del segmento

7

0 = La trama no está completa

1 = La trama está completa

Longitud del segmento

Especifica la longitud de la trama recibida. En el byte de control sólo hay seis bits disponibles, por lo tanto, 63 es la longitud máxima del segmento. Si la trama recibida tiene una longitud superior a la longitud máxima del segmento, se parte en varios segmentos con bytes de control correspon­dientes. El fin de la trama se detecta probando el bit 7 en el último segmento.

Posición del byte de control

Indica la posición en la que se debe esperar el siguiente byte de control.

Consulte también Múltiples segmentos / tamaño de segmento.

Identificador de fin de trama

Este bit se establece en el último segmento como identificador de fin de la trama. Ahora la aplicación puede seguir procesando la trama.