Los módulos electrónicos de ampliación TM5SDI2D, TM5SDI4D y TM5SDI6D son módulos electrónicos de entrada digital de 24 V CC con 2, 4 y 6 entradas, respectivamente.
Para obtener más información, consulte la guía de hardware:
Ficha Asignación de E/S del módulo TM5
Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña Asignación de E/S del módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.
Consulte los siguientes párrafos:
oAsignación de estado, para ver los detalles de configuración de los bits de estado.
oAsignación de entradas, para conocer los detalles de configuración de los parámetros de entrada.
Para ver más descripciones, consulte la descripción de la ficha Parámetros definidos por el usuario.
En esta tabla se describe la configuración de la asignación de bits de estado de TM5SDI2D, TM5SDI4D y TM5SDI6D:
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|
ModuleOK |
BYTE |
Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas |
DcOk |
BOOL |
Rango de tensión: o0: No válido o1: Válido |
reservado |
BOOL |
Reservado. |
NetworkOk |
BOOL |
Bus TM5: o0: Error de bus o1: Correcto |
Datos de E/S válidos |
BOOL |
Validez de los datos: o0: Válido o1: No válido |
reservado |
BOOL |
Reservado |
reservado |
BOOL |
Reservado |
reservado |
BOOL |
Reservado |
reservado |
BOOL |
Reservado |
En esta tabla se describe la configuración de asignación de entradas de TM5SDI2D, TM5SDI4D y TM5SDI6D:
Canal |
Tipo |
Descripción |
|
---|---|---|---|
DigitalInputs |
BYTE |
Estado de todas las entradas |
|
|
DigitalInput00 |
BOOL |
Estado de la entrada 0 |
... |
... |
||
DigitalInput05(1) |
Estado de la entrada 5 |
||
(1) El número de entradas digitales es igual al número de entradas del módulo. |
Ficha Parámetros definidos por el usuario
En esta tabla se describe la configuración de parámetros definidos por el usuario de TM5SDI2D, TM5SDI4D y TM5SDI6D:
Nombre |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
---|---|---|---|
Filtro entrada |
0...127 |
10 |
Especifica el tiempo de filtro de todas las entradas digitales, ajustable en incrementos de 100 µs. |