TM5SDI2A, TM5SDI4A y TM5SDI6U

Introducción

Los módulos electrónicos de ampliación TM5SDI2A, TM5SDI4A y TM5SDI6U son módulos electrónicos de entradas de 100-240 V CA con 2, 4 y 6 entradas respectivamente.

Para obtener más información, consulte la Guía de hardware:

Referencia

Consulte

TM5SDI2A

Módulo electrónico TM5SDI2A 2 DI 100 ... 240 V CA de tres cables

TM5SDI4A

Módulo electrónico TM5SDI4A 4 DI 100 ... 240 V CA de dos cables

TM5SDI6U

Módulo electrónico TM5SDI6U 6 DI 100 ... 120 V CA de un cable

Ficha Asignación de E/S del módulo TM5

Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña Asignación de E/S del módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

Consulte los siguientes párrafos:

oAsignación de estado, para ver los detalles de configuración de los bits de estado.

oAsignación de entradas, para conocer los detalles de configuración de los parámetros de entrada.

Para ver más descripciones, consulte la descripción de la ficha Parámetros definidos por el usuario.

Asignación de bits de estado

En esta tabla se describe la configuración de la asignación de bits de estado de TM5SDI2D, TM5SDI4D y TM5SDI6D:

Canal

Tipo

Descripción

ModuleOK

BYTE

Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas

DcOk

BOOL

Rango de tensión:

o0: No válido

o1: Válido

reservado

BOOL

Reservado.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: Error de bus

o1: Correcto

Datos de E/S válidos

BOOL

Validez de los datos:

o0: Válido

o1: No válido

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

Ficha Asignación de entradas

En esta tabla se describe la configuración de asignación de entradas de TM5SDI2A, TM5SDI4A y TM5SDI6U:

Canal

Tipo

Descripción

DigitalInputs

BYTE

Estado de todas las entradas

 

DigitalInput00

BOOL

Estado de la entrada 0

...

...

DigitalInput05 (1)

Estado de la entrada 5

reservado

BOOL

reservado

PowerSupply

BOOL

Bit de estado asociado a la alimentación externa:

o0: sin CA de alimentación externa o <85 V CA

o1: CA de alimentación externa correcta

(1)   El número de bits de entradas digitales es igual al número de entradas del módulo.

Ficha Parámetros definidos por el usuario

En esta tabla se describe la configuración de parámetros definidos por el usuario de TM5SDI2A, TM5SDI4A y TM5SDI6U:

Nombre

Valor

Valor predeterminado

Descripción

Filtro entrada

0...127

10

Especifica el tiempo de filtro de todas las entradas digitales, ajustable en incrementos de 100 µs.