TM5SDO2R y TM5SDO4R

Introducción

Los módulos electrónicos de ampliación TM5SDO2R y TM5SDO4R son módulos electrónicos de salida digital de 30 V CC con 2 y 4 salidas respectivamente.

Para obtener más información, consulte la Guía de hardware:

Referencia

Consulte

TM5SDO2R

Módulo electrónico TM5SDO2R 2 DO 30 V CC / 230 V CA 5A Relé C/O

TM5SDO4R

Módulo electrónico TM5SDO4R 4 DO 30 V CC / 230 V CA 5 A Relé N/O

Ficha Asignación de E/S del módulo TM5

Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña Asignación de E/S del módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

Consulte los siguientes párrafos:

oAsignación de salidas, para conocer los detalles de configuración de los parámetros de salida.

oAsignación de entradas, para conocer los detalles de configuración de los parámetros de entrada.

Para ver más descripciones genéricas, consulte la descripción de la ficha Asignación de E/S del módulo TM5.

Asignación de salidas

En esta tabla se describe la configuración de asignación de salidas de TM5SDO2R y TM5SDO4R:

Canal

Tipo

Descripción

Salidas

BYTE

Palabra de comando de todas las salidas

 

DigitalOutput00

BOOL

Bit de comando de salida 0

...

...

DigitalOutput03(1)

Bit de comando de salida 3

(1)   El número de bits de salidas digitales es igual al número de salidas del módulo.

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.

Asignación de entradas

En esta tabla se describe la configuración de asignación de entradas de TM5SDO2R y TM5SDO4R:

Canal

Tipo

Descripción

Entradas

BYTE

Palabra de estado de todas las entradas

DcOk

BOOL

0 = No válido

1 = Válido

reservado

BOOL

No utilizado

NetworkOk

BOOL

0 = Incorrecto

1 = Correcto

Datos de E/S válidos

BOOL

0 = Válido

1 = No válido

reservado

BOOL

No utilizado

reservado

BOOL

No utilizado

reservado

BOOL

No utilizado

reservado

BOOL

No utilizado

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.

Ficha Parámetros definidos por el usuario

No hay configuración del usuario para este módulo.