TM5SE1IC02505

Introducción

El módulo electrónico de ampliación TM5SE1IC02505 es un módulo electrónico de entradas expertas de 5 V CC o 24 V CC con 1 canal de entrada para codificador incremental ABR.

La señal del codificador se cuenta del modo siguiente:

G-SE-0017478.1.gif-high.gif

 

 

Para obtener más información, consulte Módulo electrónico TM5SE1IC02505 1 HSC INC 250 kHz 5 V CC.

Ficha Asignación de E/S del módulo TM5

Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña Asignación de E/S del módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la configuración de la asignación de E/S:

Canal

Tipo

Descripción

ModuleOK

BYTE

Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas

DcOk

BOOL

Rango de tensión:

o0: No válido

o1: Válido

reservado

BOOL

Reservado.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: Error de bus

o1: Correcto

Datos de E/S válidos

BOOL

Validez de los datos:

o0: Válido

o1: No válido

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

-

PowerSupply

BYTE

Estado de alimentación de codificador

 

PowerSupply01

BOOL

Estado de alimentación del codificador 24 V CC (0=correcto)

PowerSupply02

Estado de alimentación del codificador 5 V CC (0=correcto)

Entradas

Entradas

BYTE

Estado de todas las entradas digitales (bits 6 y 7: no se utilizan)

 

SignalA

BOOL

Codificador de señal A

SignalB

BOOL

Codificador de señal B

SignalR

BOOL

Impulso de referencia del codificador

reservado

BOOL

reservado

DigitalInput01

BOOL

Estado de la entrada digital 0

DigitalInput02

BOOL

Estado de la entrada digital 1

reservado

BOOL

reservado

reservado

BOOL

reservado

-

Encoder01

DINT

Codificador incremental

-

StatusInput01

BYTE

Estado del codificador incremental 01 (consultar más abajo)

-

ReferenceModeEncoder01

BYTE

Codificador incremental de modalidad de referencia 01

Para ver más descripciones, consulte la descripción de la ficha Parámetros definidos por el usuario.

Registro de StatusInput01

Este registro contiene información que indica si el proceso de referencia está inactivo, activo o completado.

En esta tabla se describe el registro StatusInput01:

Bit

Descripción

0-1

Siempre 0.

2

Cuando la referencia está activada, este bit siempre es 1 después del primer impulso de referencia. Cuando la referencia está desactivada, este bit siempre es 0.

3

Cuando la referencia está activada, este bit alterna después de cada referencia completada. Cuando la referencia está desactivada, este bit siempre es 0.

4

Este bit siempre es 1 después del primer impulso de referencia.

5...7

Contador espontáneo, incrementado con cada impulso de referencia.

Ejemplo:

Valor de registro

Descripción

00000000 bin

00 hex

Referencia inactiva o ya se está ejecutando.

00111100 bin

3C hex

Primera referencia completa, valor de referencia aplicado en el registro Encoder00.

xxx11100 bin

xB hex

Los bits del 5 al 7 se cambian de forma secuencial con cada impulso de referencia.

xxx1x100 bin

xx hex

Los bits se cambian continuamente con la configuración de referencia continua. Con cada impulso de referencia, el valor de referencia se aplica al registro Encoder00.

Registro ReferenceModeEncoder01

Este registro determina la modalidad de referencia del codificador.

En esta tabla se describe el registro ReferenceModeEncoder01:

Bit

Valor

Descripción

0-1

00

Referencia desconectada

01

Referencia al mismo tiempo (una sola vez)

11

Referencia continua

2...5

0000

Bit establecido de forma continua = 0

6-7

00

Referencia desconectada

Ejemplo:

Valor de registro

Descripción

00000000 bin

00 hex

Referencia desconectada

11000001 bin

C1 hex

Referencia al mismo tiempo (una sola vez).

Al empezar después de que se complete el proceso de referencia, defina este registro en 00 hex. A continuación, espere hasta que StatusInput00 también tome el valor x0 hex.

11000011 bin

C3 hex

Referencia continua: la referencia se produce en todos los impulsos de referencia.

Ficha Parámetros definidos por el usuario

En esta tabla se describe la configuración de parámetros definidos por el usuario de TM5SE1IC02505:

Nombre

Valor

Valor predeterminado

Descripción

PresetABR01_32Bit

De -2.147.483.648 a 2.147.483.647

0

Valor preestablecido de punto de referencia para el contador; el valor aquí definido se aplica al valor del contador al completar el proceso de referencia.

ReferenceEdge

Desactivado

ascendente

descendente

Desactivado

Selección de flanco de impulso de referencia para punto de referencia.

ReferenceEnableSwitch

bajo activo

alto activo

bajo activo

Flanco de configuración de la entrada digital 01.

ReferenceEnableSwitch

deshabilitado

habilitado

deshabilitado

Habilita/deshabilita el parámetro anterior