TM5SBET7

Introducción

El módulo electrónico de ampliación TM5SBET7 es un módulo electrónico transmisor que transmite el bus de datos TM7 y proporciona el bus de alimentación TM7 a los bloques de E/S de ampliación TM7.

Para obtener más información, consulte Módulo electrónico del transmisor TM5SBET7.

Ficha Asignación de E/S del módulo TM5

Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña Asignación de E/S del módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

Consulte Asignación de estado para ver los detalles de configuración de los bits de estado.

Para ver más descripciones genéricas, consulte la descripción de la ficha Asignación de E/S del módulo TM5.

Asignación de bits de estado

En esta tabla se describe la configuración de la asignación de bits de estado de TM5SBET7:

Canal

Tipo

Descripción

ModuleOK

BYTE

Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas

DcOk

BOOL

Rango de tensión:

o0: No válido

o1: Válido

reservado

BOOL

Reservado.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: Error de bus

o1: Correcto

Datos de E/S válidos

BOOL

Validez de los datos:

o0: Válido

o1: No válido

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

StatusInputs

BYTE

Estado del módulo

 

StatusInput00

BOOL

Advertencia de fuente de alimentación de bus:

o0 = correcto

o1 = baja tensión <4,7 V o corriente >2,3 A

reservado

No se utiliza (bit=0)

StatusInput01

Advertencia de fuente de alimentación de E/S:

o0 = correcto

o1 = fuente de alimentación de E/S < 20,4 V

Ficha Parámetros definidos por el usuario

No hay configuración del usuario para este módulo.