|
POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN |
oUtilice únicamente este equipo en ubicaciones no peligrosas o en ubicaciones que cumplan con la Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D, o con las especificaciones ATEX, Grupo II, Zona 2, para ubicaciones peligrosas, dependiendo de la normativa local y nacional. oNo reemplace componentes que puedan comprometer el cumplimiento de las especificaciones para ubicaciones peligrosas de este equipo. oNo conecte ni desconecte el equipo a menos que se haya desconectado la alimentación eléctrica o esté seguro de que la ubicación no es peligrosa. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
NOTA: El equipo adicional utilizado juntamente con el equipo descrito debe ser también adecuado para funcionar en la ubicación de funcionamiento.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
Utilice tamaños de cable que cumplan con el canal de E/S y los valores nominales de tensión y corriente de la fuente de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se proporcionan las características generales del bloque TM7BDM16A:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de la fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
Rango de alimentación |
De 18 a 30 V CC |
Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
125 mA |
Consumo de corriente del bus de alimentación de TM7 |
38 mA |
Protección |
Protección contra la polaridad inversa |
Potencia disipada |
4,8 W como máx. |
Peso |
320 g (11,28 onzas.) |
Código ID |
6685 dec |
Consulte también las Características ambientales.
Características de las entradas
En la tabla siguiente se proporcionan las características de entrada del bloque TM7BDM16A:
Características de entrada |
|||
---|---|---|---|
Número de canales de entrada |
16 |
||
Tipo de cableado |
2 ó 3 cables |
||
Rango de entrada |
De 18 a 30 V CC |
||
Corriente de entrada nominal en 24 V CC |
4,4 mA |
||
Tipo de entrada |
Común positivo |
||
Impedancia de entrada |
5 kΩ |
||
Estado OFF |
U < 5 V CC |
||
Estado ON |
U > 15 V CC I > 3,5 mA |
||
Hardware - Canales I0 a I3 |
≤ 10 μs |
||
Hardware - Canales I4 a I15 |
≤ 70 μs |
||
Software |
Se puede configurar entre 0 y 25 ms |
||
Aislamiento entre canales |
No aislado |
||
Aislamiento entre los canales y el bus |
Consulte la nota 1 |
1 El aislamiento del bloque es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus de alimentación TM7 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al bloque. En la práctica, hay un puente entre el bus de alimentación TM7 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.
Características de las salidas
En la tabla siguiente se proporcionan las características de salida del bloque TM7BDM16A:
Características de salida |
|||
---|---|---|---|
Número de canales de salida |
16 |
||
Tipo de cableado |
2 ó 3 cables |
||
Tipo de salida |
Común negativo |
||
Corriente de salida |
0.5 A máx. por salida |
||
Corriente de salida total para el bloque |
8 A máx. |
||
Rango de salida |
De 18 a 30 V CC |
||
Caída de tensión |
0,3 V CC máximo con una corriente nominal de 0,5 A |
||
Corriente de fuga cuando está apagado |
5 μA |
||
Tiempo de encendido |
400 μs máx. |
||
Tiempo de apagado |
400 μs máx. |
||
Frecuencia de conmutación |
Carga resistiva |
100 Hz máx. |
|
Carga inductiva |
Consulte las características del cambio de cargas inductivas |
||
Interrupción de la tensión al desconectar cargas inductivas |
Habitualmente 50 V CC |
||
Pico de corriente de cortocircuito |
12 A máx. |
||
Aislamiento entre canales |
No aislado |
||
Aislamiento entre los canales y el bus |
Consulte la nota 1 |
||
Protección |
Protección contra polaridad inversa |
||
Protección de salida |
Protección térmica contra cortocircuitos y sobrecorriente |
||
Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecorriente |
Sí, 10 ms como mínimo según la temperatura interna |
1 El aislamiento del bloque es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus de alimentación TM7 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al bloque. En la práctica, hay un puente entre el bus de alimentación TM7 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.
Alimentación del actuador y sensor
En la tabla siguiente se proporciona la fuente de alimentación de los sensores y actuadores del bloque TM7BDM16A:
Alimentación |
|
---|---|
Tensión |
Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC menos caída de tensión para protección interna |
Caída de tensión para protección interna a 500 mA |
2 V CC máx. |
La alimentación de corriente (para todos los sensores y actuadores conectados a una fuente de alimentación) |
500 mA máx. |
Protección interna |
Sobrecorriente y cortocircuito |
Características del cambio de cargas inductivas
En la siguiente figura se muestran las características del cambio de cargas inductivas del bloque TM7BDM16A:
(1) Resistencia de carga en Ω
(2) Inductancia de la carga en H
(3) Ciclos de funcionamiento máx./segundo