Presentación de TM7BDI8B

Características principales

En la tabla siguiente se proporcionan las principales características del bloque TM7BDI8B:

Características principales

Número de canales de entrada

8

Tipo de entrada

Tipo 1

Tipo de señal

Común positivo

Tensión de entrada nominal

24 V CC

Tipo de conexión del sensor

M8, tipo de conector hembra

Descripción

En la siguiente figura se muestra el bloque TM7BDI8B:

G-SE-0006664.2.gif

 

(A)   Conector IN de bus de TM7

(B)   Conector OUT de bus de TM7

(C)   Conector IN de alimentación de 24 V CC

(D)   Conector OUT de alimentación de 24 V CC

(1)   Conectores de entrada

(2)   Indicadores LED de estado

Asignaciones de canal y conector

En la tabla siguiente se proporcionan las asignaciones de canal y conector del bloque TM7BDI8B:

Conectores de entrada

Indicadores LED de estado

Tipo de canal

Canales

1

1

Entrada

I0

2

2

Entrada

I1

3

3

Entrada

I2

4

4

Entrada

I3

5

5

Entrada

I4

6

6

Entrada

I5

7

7

Entrada

I6

8

8

Entrada

I7

Indicadores LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado del bloque TM7BDI8B:

G-SE-0006665.2.gif

 

1   Indicadores LED de estado del bus de TM7, conjunto de dos indicadores LED: 1.1 (verde) y 1.2 (rojo)

2   Indicadores LED de canal, compuestos por ocho indicadores LED: 1 a 8 (verde)

3   Indicadores LED de estado del bloque, conjunto de dos indicadores LED: 3.1 (verde) a 3.2 (rojo)

En la tabla siguiente se proporcionan los indicadores LED de estado del bus de TM7 del bloque TM7BDI8B:

Indicadores LED de estado del bus de TM7

Descripción

LED 1.1

LED 1.2

APAGADO

APAGADO

No hay ninguna fuente de alimentación en el bus de TM7

ENCENDIDO

ENCENDIDO

El bus de TM7 está en estado preoperativo:

ofuente de alimentación en el bus de TM7 y

obloque no inicializado

ENCENDIDO

APAGADO

El bus de TM7 está en estado operativo

APAGADO

ENCENDIDO

Detectado error de bus de TM7

En la tabla siguiente se proporcionan los indicadores LED de estado de entrada del bloque TM7BDI8B:

Indicadores LED de canal

Estado

Descripción

De 1 a 8

APAGADO

Entrada correspondiente desactivada

De 1 a 8

ENCENDIDO

Entrada correspondiente activada

En la tabla siguiente se proporcionan los indicadores LED de estado de bloque de entrada del bloque TM7BDI8B:

Indicadores LED de estado del bloque

Estado

Descripción

3.1

APAGADO

Sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Estado de restablecimiento

Parpadeo

Estado preoperativo

ENCENDIDO

Estado operativo

3.2

APAGADO

Correcto o sin fuente de alimentación

ENCENDIDO

Error detectado o estado de restablecimiento